Codeur à roue mesureuse
DKV60

Codeur incrémental à roues mesureuses robuste et puissant

Vos avantages

  • Système complet avec étrier de montage universel et passage de câbles intégré pour un montage facile et rapide
  • L'étrier de montage en acier à ressort permet une précision de mesure élevée par déviation de la roue mesureuse dans les axes X et Y.
  • Codeur économique d'excellente qualité
  • Cet appareil convient à l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles grâce à sa classe de protection IP élevée, son étrier de montage inoxydable et le robuste codeur.
  • Les dimensions compactes permettent un montage facile, même dans des espaces exigus

Aperçu

Codeur incrémental à roues mesureuses robuste et puissant

Le codeur à roues mesureuses compact DKV60 est une solution économique pour la détermination de la position et de la vitesse directement sur la bande transporteuse ou sur les galets. Le DKV60 est composé d'un codeur incrémental, d'un galet de mesure, d'une plaque de montage et d'un guidage de câbles et livré entièrement monté. 2 surfaces de roue de mesure différentes permettent une adaptation à la surface de mesure.

En bref
  • Système de mesure complet et prémonté

  • Roue de mesure avec molette ou joint torique pour l'adaptation à la surface de mesure

  • Étrier de montage en acier inoxydable

  • Haute résolution jusqu'à 0,1 mm (1 à 2000 impulsions/tour)

  • Interfaces électriques : Open Collector NPN, TTL/RS-422 ou HTL/push pull.

  • Raccordement par câble, utilisable radialement ou axialement avec des extrémités de câble libres ou pré-assemblé avec un connecteur mâle M12

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Résolution en impulsions/mm0,015 ... 10
    Débattement bras à ressort± 1,5 mm
    Version bras à ressortBras à ressort de 69,5 mm
    Circonférence de la roue200 mm
    Surface d’une roue mesureuseFraisage croisé en aluminium / joint torique EPDM
    Programmable
    Interface de communicationIncrémental
    Interface de communication détailTTL / HTL
    Mode de raccordement

    Câble

    Câble, avec connecteur mâle, M12

    Tension d'alimentation4,5 V ... 30 V
    Plage de température de fonctionnement–35 °C ... +95 °C (sur demande)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements