Codeur à roue mesureuse
DFV60

Codeur incrémental à roues mesureuses haute résolution programmable

Vos avantages

  • Le bras à ressort universel assure un montage rapide et facile
  • La tension élevée du ressort permet une utilisation dans les applications soumises à des conditions ambiantes difficiles.
  • Réduction des coûts de stockage et des temps d’arrêt grâce à la programmabilité
  • Le raccordement enfichable des câbles dans le sens radial ou axial permet de réaliser des solutions de câblage personnalisées
  • Rotation parfaite même à vitesses élevées
  • Fonctionnement durable et sûr grâce à l’indice de protection élevé, à la résistance thermique et à la longue durée de vie en stockage
  • La programmabilité à l’aide du logiciel de programmation PGT-08 et la console de programmation d’écran PGT-10-S permettent une adaptation flexible et rapide du codeur aux besoins du client.
  • La position de top zéro programmable facilite l’installation

Aperçu

Codeur incrémental à roues mesureuses haute résolution programmable

Le codeur à roues mesureuses haute résolution DFV60 est une solution extrêmement robuste pour la détermination de la position et de la vitesse directement sur la bande transporteuse, même en cas de fortes vibrations de la surface de mesure. Le DFV60 est composé d’un codeur incrémental avec bras de montage et de deux roues mesureuses. Le bras à ressort est disponible comme accessoire. Une programmabilité étendue du signal de sortie et de l’impulsion de mise à zéro et un nombre de traits de 1 à 65 536 permet une adaptation spécifique au client.

En bref
  • Bras à ressort orientable et universel

  • Circonférence des roues 300 mm avec joint torique en NBR70

  • Bras de montage et roues de mesure en aluminium

  • Tension de sortie, position top zéro, largeur top zéro et nombre d’impulsions programmables.

  • Raccordement : câble mâle M12 radial ou raccordement par câble radial ou axial

  • Interfaces électriques : 5V & 24V TTL/RS-422, 24 VHTL/push pull

  • Fonction de top zéro à distance possible

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Résolution en impulsions/mm218,45 / 3,41
    Débattement bras à ressort± 10 mm
    Circonférence de la roue300 mm
    Surface d’une roue mesureuseJoint torique NBR70
    Programmable✔ / –
    Interface de communicationIncrémental
    Interface de communication détailTTL / HTL
    Mode de raccordement

    Connecteur mâle, M12

    Câble

    Tension d'alimentation4,5 V ... 32 V
    Plage de température de fonctionnement–20 °C ... +100 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements