Codeur à roue mesureuse
DBV50

Système de roue mesureuse compact d’une très grande flexibilité et facile à monter

Vos avantages

  • Système de roue mesureuse compact et peu encombrant avec une petite profondeur de montage
  • Grand débattement et force de pressage élevée pour la compensation des inégalités de la surface à mesurer
  • Réglage simple et reproductible de la précontrainte élastique
  • Prévention des pannes du système grâce au système de limitation de la course élastique destiné à protéger le ressort de toute surcharge
  • Grande adaptabilité à diverses applications grâce aux multiples possibilités de montage du codeur sur le bras à ressort
  • Le fonctionnement fiable grâce au codeur robuste à charge radiale élevée
  • Nombreuses interfaces électriques, possibilités de raccordement et résolutions

Aperçu

Système de roue mesureuse compact d’une très grande flexibilité et facile à monter

Le codeur à roue mesureuse DBV50 est un système à roue mesureuse permettant de mesurer les mouvements linéaires. Il comprend un codeur incrémental DBS50, une roue mesureuse en aluminium d’un diamètre de 200 mm et un bras à ressort. La résolution maximale est de 0,08 mm par impulsion. Le bras à ressort a un débattement maximal de 14 mm, une force maximale de 20 N et offre un réglage aisé de la précontrainte pour un réglage reproductible de la précontrainte élastique. Un système de limitation du débattement protège le ressort de toute surcharge. Le codeur peut être pivoté et monté des deux côtés du bras à ressort permettant ainsi d’adapter la pose du câble à l’application. Le système de roue mesureuse est disponible avec nombreuses interfaces électriques, possibilités de raccordement et résolutions.

En bref
  • Entraxe : 63,5 mm
  • Circonférence de la roue : 200 mm
  • Résolution : 0,08 mm par impulsion, 12,5 impulsions par mm
  • Débattement max. : 14 mm, limité mécaniquement, force élastique max. : 21 N
  • Pivotement du codeur par pas de 30°
  • Montage du codeur possible des deux côtés du bras à ressort, positionnement de la roue par le haut et le bas
  • Précontrainte élastique réglable

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Résolution en impulsions/mm0,01 ... 12,5
    Débattement bras à ressort± 3 mm
    Version bras à ressort

    Bras à ressort de 63,5 mm, codeur côté montage, 1 roue mesureuse

    Bras à ressort de 63,5 mm, roue mesureuse côté montage, 1 roue mesureuse

    Bras à ressort de 63,5 mm avec axe de montage, codeur côté montage, 1 roue mesureuse

    Circonférence de la roueSans roue de mesure / 200 mm
    Surface d’une roue mesureuseJoint torique NBR70
    Programmable
    Interface de communicationIncrémental
    Interface de communication détailTTL / HTL / Collecteur ouvert
    Mode de raccordement

    Câble

    Câble, avec connecteur mâle, M12

    Câble, avec connecteur mâle, M23

    Tension d'alimentation4,5 V ... 30 V
    Plage de température de fonctionnement–35 °C ... +95 °C (sur demande)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements