Codeurs linéaires magnétostrictifs
MAX®

MAX48N-12V10AC0250
1219818
Remarque : Accessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Contenu de la livraisonAccessoires non inclus dans la livraison, à commander séparément.
    • Performance
      TypeBoîtier à encastrer 48 mm - Montage du vérin IN
      Tube de pression/capuchon10 mm / Plat
      Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
      Sens de raccordementRadial
      Plage de mesure
      Grandeurs de mesurePosition
      Position (F.S.)0 mm ... 250 mm 1)
      Zone zéro30 mm
      Zone d’amortissement30 mm
      Conditions de fonctionnement
      Température des fluides–30 °C ... +95 °C 2)
      Humidité de l'air90 % (condensation inadmissible)
      Pression de fonctionnement PN400 bar
      Tension d'alimentation24 V DC (8 ... 32 V CC)
      Retard à la mise sous tension< 250 ms
      Intensité de mise en serviceTyp. 5,0 A / 50 µs
      Taux de mesure (interne)2 ms
      Taux de transfert (durée de cycle)Constante
      Précision
      Tolérance des points de positionnement≤ ± 1 mm
      RésolutionTyp. 0,1 mm (sans parasite)
      Hystérésis± 0,1 mm
      RépétabilitéTyp. ± 0,2 mm
      LinéaritéTyp. ± 0,25 mm (plage de mesure de 50 à 500 mm) 3)
      Typ. ± 0,04 % F.S. (plage de mesure de 500 à 2.500 mm)
      Dérive de température
      Phase de préchauffageTyp. ≤ ± 0,25 mm (2 min)
      En fonctionnementTyp. ± 0,25 mm (plage de mesure de 50 à 500 mm) 3)
      Typ. ± 0,04 % F.S. (plage de mesure de 500 à 2.500 mm)
      MTTFd69 années (EN ISO 13849-1) 4)
      • 1) F.S. = Full Scale (Pleine échelle, valeur finale de la plage de mesure).
      • 2) Due à la température maximale des fluides, à la température admissible du joint torique et à la qualité des signaux de l’aimant de position en fonction de la température.
      • 3) Huile hydraulique à la température de fonctionnement.
      • 4) , Ce produit est un produit standard et non un composant de sécurité au sens de la directive machines. Calculé sur la base d'une charge nominale des composants, d'une température ambiante moyenne de l’électronique de 60 °C, d'une fréquence d'utilisation de 8760 h/a.
        Une panne sur deux d’un composant électronique est considérée comme une défaillance dangereuse.
    • Interfaces
      Interface de communicationAnalogique
      Interface de communication détailTension
      Sortie de tension0,5 V DC ... 4,5 V DC
    • Caractéristiques électriques
      Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
      Affectation des broches1=V DC; 2=n.c.; 3=GND; 4=SIG
      Fonctionnement électrique
      Tension d'alimentation24 V DC (8 ... 32 V CC)
      Ondulation résiduelle< 1% S-S
      Puissance absorbée≤ 0,75 W
      Consommation≤ 30 mA
      Résistance de chargeRL ≥ 10 kΩ
      Protection contre la surtension l’opération d’allumage (60 s)

      ≤ 36 V sur tous les pôles durant la mise en marche (60 s)

      ≤ 48 V à la terre pendant l’opération d’allumage (60 s)

      Protection contre l'inversion de polarité≤ 36 V (au niveau de tous les pôles) (ISO 16750-2)
      Résistance d’isolationRiso ≥ 10 MΩ, 60 s (ISO 16750-2)
      Résistance diélectrique500 V DC, 0 V CC (60 s) contre boîtier (RISO ≥ 1 MΩ) (ISO 16750-2)
      Protection contre les courts-circuitsVS - GND sur boîtier
    • Caractéristiques mécaniques
      Dimensions
      Boîtier48 mm, 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
      Ø tube de pression10 mm
      Ø joint torique40,87 mm x 3,53 mm
      Ø bague d’appui42,6 mm x 48 mm x 1,4 mm
      M12 brideBride M12 type S : DM 20x20 mm - gabarit de perçage 14 mm (EN 61076-2-101)
      Longueur du toron80 mm
      Matériau
      BoîtierAcier inoxydable 1.4305 (AISI 303)
      Conduite forcéeAcier inoxydable 1.4404, AISI 316L
      Joint toriqueNBR 70
      Bague d’appuiPTFE
      Connecteur mâle M12Polyamide renforcé, contacts laiton nickelé/doré
      M12 brideLaiton nickelé avec joint torique (NBR)
      ToronPVC
    • Caractéristiques ambiantes
      CEMDirective UE 2014/30 / UE, marquage CE
      Normes génériquesEN 61000-6-2/61000-6-3
      Machines agricoles et forestièresEN ISO 14982
      Impulsions transitoiresISO 7637-2/ISO 16750-2
      ESD (décharge dans l’air et au contact)ISO 61000-4-2
      ISO 10605
      Indice de protection
      BoîtierIP67 (EN 60529)
      Connecteur mâle M12IP69k (ISO 20653) 1)
      Température et humidité de l’air
      Stockage–20 °C ... +65 °C 2)
      Fonctionnement (électronique)–40 °C ... +105 °C 3)
      Humidité maximale de l’air90 % (condensation inadmissible)
      Vibrations
      Sinus20 g (sinus) / 55 à 2.000 Hz / 3x24 h (CEI 60068-2-6 Fc)
      Sinus sur bruit18 g (r.m.s) / 10 à 2.000 Hz / 3x36 h (CEI 60068-2-80 Fi)
      Bruit à large bande (points de résonance exclus)20 g (r.m.s) / 10 à 2.000 Hz / 3x48 h (CEI 60068-2-64 Fh)
      Choc

      Test de chute selon CEI 60068-2-31

      100 g, 11 ms (choc unique selon CEI 60068-2-27)

      50 g, 11 ms (Choc permanent : 1.000x50 g / 11 ms demi-sinus)

      Contrainte de pression
      Pression de fonctionnement PN400 bar
      Surpession Pmax = PN x 1,2480 bars
      Pression de contrôle Pstat = PN x 1,5600 bars
      • 1) Avec couplage adapté (scellage par joint torique dans écrou raccord M12).
      • 2) R. H. 55%.
      • 3) En tenant compte de l’autoréchauffement, produite par le fonctionnement électrique continu avec tension d’alimentation.
    • Classifications
      eCl@ss 5.027270705
      eCl@ss 5.1.427270705
      eCl@ss 6.027270705
      eCl@ss 6.227270705
      eCl@ss 7.027270705
      eCl@ss 8.027270705
      eCl@ss 8.127270705
      eCl@ss 9.027270705
      eCl@ss 10.027270705
      eCl@ss 11.027270705
      eCl@ss 12.027274304
      ETIM 5.0EC002544
      ETIM 6.0EC002544
      ETIM 7.0EC002544
      ETIM 8.0EC002544
      UNSPSC 16.090141111613

    Dessins techniques

    MAX48N-12V10AC0250
    Plan coté MAX48
    MAX48N-12V10AC0250
    Plan coté Connecteur mâle M12
    MAX48N-12V10AC0250
    Installation de l’aimant de position
    MAX48N-12V10AC0250
    Aimant de position
    MAX48N-12V10AC0250
    Circlip
    MAX48N-12V10AC0250
    Axe ondulé
    MAX48N-12V10AC0250
    Prescriptions de montage Espace de montage pour vérin
    MAX48N-12V10AC0250
    Affectation des broches
    MAX48N-12V10AC0250
    Schéma de raccordement