Sens de raccordement du câble
Diamètre du tube / Zone d’atténuation / Capuchon d’extrémité
Interface de communication
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
CANopen
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 5 pôles
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
PWM
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
PWM
Câble de connexion, 3 fils, 300 mm
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
SAE J1939
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 5 pôles
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Câble de connexion, 3 fils, 300 mm
0 mm ... 500 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / tension
Câble de connexion, 3 fils, 300 mm
0 mm ... 500 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / tension
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
0 mm ... 500 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
0 mm ... 500 mm
-
30 mm 31f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Câble de connexion, 3 fils, 1.000 mm
0 mm ... 130 mm
-
30 mm 31f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
0 mm ... 60 mm
-
30 mm 31f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / tension
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
0 mm ... 200 mm
0,5 V DC ... 4,5 V DC
30 mm 31f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / tension
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
0 mm ... 200 mm
0,5 V DC ... 4,5 V DC
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 105 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 250 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 1.065 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 125 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 405 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 428 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 670 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 192 mm
-
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Axial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / Courant électrique
Connecteur mâle, M12, type L (24x24 mm), 4 pôles
0 mm ... 260 mm
-
30 mm 31f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 31H8
Radial
7 mm / 30 mm / Plat
12 V DC (8 ... 16 V CC)
Analogique / tension
Câble de connexion, 3 fils, 300 mm
0 mm ... 200 mm
0,25 V DC ... 4,75 V DC
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 63 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
Analogique / tension
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 4 pôles
0 mm ... 300 mm
0,5 V DC ... 9,5 V DC
48 mm 48f7 pour montage d’un vérin IN - alésage du vérin 48H8
Radial
10 mm / 30 mm / Plat
24 V DC (8 ... 32 V CC)
SAE J1939
Connecteur mâle, M12, type S (20x20 mm), 5 pôles
0 mm ... 300 mm
-