Accessoires
CMC

CMC600-101
1042259
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Famille d'accessoiresModule de clonage
      Puissance absorbée500 mW
      Température de service–35 °C ... +40 °C
      Poids30 g
      Dimensions (l x H x L)70 mm x 23 mm x 17 mm
      DescriptionMémoire des paramètres externe pour l'intégration dans CDB620/CDB650/CDM42x
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279214
      ECl@ss 5.1.427279214
      ECl@ss 6.027279214
      ECl@ss 6.227279214
      ECl@ss 7.027279214
      ECl@ss 8.027279214
      ECl@ss 8.127279214
      ECl@ss 9.027242602
      ECl@ss 10.027242602
      ECl@ss 11.027242602
      ECl@ss 12.027242602
      ETIM 5.0EC001597
      ETIM 6.0EC001597
      ETIM 7.0EC001597
      ETIM 8.0EC001597
      UNSPSC 16.090132151705