Capteurs radars

Les capteurs radar sont capables de détecter n’importe quel objet dans leur champ de détection même dans des conditions ambiantes extrêmes et d’évaluer ou d’éditer leur vitesse. Ils sont utilisés pour la prévention des collisions et la mesure de distance dans les grands systèmes mobiles tels que les grues-portiques et les portiques et les portiques de chargement dans les ports ainsi que dans les flèches d’excavatrices de mines à ciel ouvert et dans les camions à bennes.

En savoir plus
Capteurs radars

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

1 résultat(s) :

Détection fiable des objets dans les conditions météorologiques les plus difficiles
  • Technologie radar pour une capacité maximale en extérieur
  • Boîtier robuste en aluminium sans pièces mobiles
  • Angle d’ouverture horizontal réglable
  • Large plage de fonctionnement pour diverses applications
  • Paramétrage via un navigateur Web
  • Possibilité de nettoyage à haute pression
  • Technologie radar FMCW de pointe
  • E/S numériques et interfaces de données supplémentaires

Avantages

Qu’est-ce que le radar ?

Radar est l’abréviation courante de Radio Detection and Ranging, comparable à LiDAR (Light Detection and Ranging). Pendant la journée et dans le noir, par tous les temps, les capteurs radar détectent des objets mobiles et immobiles dans leur champ de détection. Grâce à une longue portée, un grand champ de détection, la détection de vitesse et des algorithmes puissants, les capteurs radar peuvent détecter des collisions imminentes, par exemple entre des machines mobiles, notamment sur de grands espaces et émettre des signaux en conséquence. Ainsi, ils sont parfaits pour la prévention des collisions et l’aide à la conduite en extérieur ou dans des environnements extrêmement rudes. La technologie radar robuste de SICK n’est ni gênée par le brouillard, la pluie, la neige et la poussière, ni par des températures extrêmes et convient donc à des domaines d'application très variés - du chariot élévateur à fourche et des grues aux applications de charges lourdes dans le secteur industriel telles que les engins agricoles, forestiers et miniers.

Les capteurs radar sont utilisés pour l'optimisation de la prévention des collisions et l’aide à la conduite dans les grues, camions, machines mobiles ou chariots élévateurs à fourche. Ils ouvrent les portes automatiquement, soutiennent l’amarrage de camions aux postes de chargement et de déchargement et empêchent l’endommagement des avions.

En tant que technologie qui est synonyme de détection efficace depuis de nombreuses années, la radar est utilisé pour une vaste gamme d’applications dans l’environnement industriel.

Téléchargements