Capteurs radars sûrs
safeRS/safeRS3

Systèmes radar sûrs pour la surveillance de zones dangereuses dans des environnements rudes

Vos avantages

  • Système modulaire pour l’adaptation à votre tâche de protection jusqu’à PL d/catégorie 3/ SIL 2, conformément aux normes ISO 13849-1 et CEI 62061
  • Protection de zone dangereuse étendue grâce au champ de protection tridimensionnel
  • Productivité très élevée des installations et des machines, même dans des conditions ambiantes défavorables
  • Utilisation fiable, même à des températures extrêmes
  • Capteurs radars avec de longs intervalles de nettoyage
  • Mise en service facile et rapide

Aperçu

Systèmes radar sûrs pour la surveillance de zones dangereuses dans des environnements rudes

Les systèmes radar safeRS et safeRS3 sont des dispositifs de protection 3D fonctionnant sans contact pour une identification sûre des personnes et une productivité très élevée de la machine. Ils sécurisent les applications fixes conformément à PL d ou SIL 2 conformément aux normes ISO 13849-1 et CEI 62061. Un système radar est constitué d’une unité d’évaluation et comprend jusqu’à 6 capteurs, qui permettent de passer en mode de sécurité dès qu’une personne pénètre dans la zone protégée. La grande insensibilité à la saleté, aux nuages de poussière, copeaux de bois, particules de plastique, étincelles ainsi que l’immunité aux lumières parasites, comme le rayonnement solaire ou les ondes infrarouges, permet un fonctionnement fiable, même dans des conditions ambiantes difficiles. Les systèmes radar sont caractérisés par un boîtier de capteur robuste et une mise en service rapide et facile.

En bref
  • Unité d’évaluation et jusqu’à 6 capteurs radars
  • Champ de protection : portée jusqu’à 5 m, angle d’ouverture réglable de manière flexible
  • Résistance élevée aux nuages de poussière, aux copeaux de bois, aux projections d’étincelles et aux particules plastiques
  • Classe de protection IP67 ; fonctionnement de –40 °C à +60 °C
  • Haute tolérance à l’encrassement
  • Configuration aisée basée sur logiciel

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Portée du champ de protection1 m ... 4 m / 0,5 m ... 5 m
    Champ de vue

    110° (plan horizontal), 30° (plan vertical), configurable

    10° ... 100°, réglable par incréments de 10° (plan horizontal), 20° (plan vertical)

    Domaine d'utilisation

    Indoor

    Outdoor

    Nombre de scénarios d'alerte1 / 4 / 32
    Méthode de détectionRadar FMCW pour la détection de mouvements
    Temps de réponse≤ 100 ms
    Intégration dans la commande

    Entrées et sorties locales (I/O)

    PROFINET PROFIsafe

    Niveau de sécuritéPL d, SIL2
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements