Protection avancée de zone dangereuse

Capteur radar de sécurité safeRS

Empêchez l’accès à un champ de protection par le bas (en rampant) ou par le haut. Grâce au champ de protection tridimensionnel du capteur radar de sécurité safeRS, vous pouvez élargir la surveillance des zones dangereuses afin de protéger votre personnel.

Sélection de produits

Voir le monde sous un nouveau jour

Insensibilité aux influences extérieures

Dans ces conditions ambiantes défavorables, les radars de sécurité garantissent non seulement une productivité élevée de l’installation, mais aussi de longs intervalles de nettoyage. Cela signifie que la surveillance sûre des zones dangereuses ne pose aucun problème même en présence de nuages de poussière, d’étincelles, de copeaux de bois et de particules de plastique.

En savoir plus

Détection sûre de la présence de personnes

Aucun mouvement ne passe inaperçu

Réduisez les temps d’arrêt bloc de votre machine et réalisez son redémarrage sûr Les capteurs radar de sécurité surveillent intégralement les zones dangereuses. Ils détectent les moindres mouvements dans votre application sans modifier la configuration, même en cas de objets statiques changeants.

Sélection de produits
Protection avancée de zone dangereuse
Voir le monde sous un nouveau jour
Détection sûre de la présence de personnes

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

5 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Capteurs radars sûrs
safeRS/safeRS3
  • Modèle: safeRS3
  • Pièce du système: Unité d’évaluation
  • Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O)
  • Paire de sorties de commutation: ≤ 2
  • Temps de réponse: ≤ 100 ms
  • Niveau de sécurité: PL d, SIL2
Détails
Comparer maintenant
Capteurs radars sûrs
safeRS/safeRS3
  • Modèle: safeRS3
  • Pièce du système: Unité d’évaluation
  • Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O), PROFINET PROFIsafe
  • Paire de sorties de commutation: ≤ 2
  • Sorties de sécurité via réseau: 4
  • Temps de réponse: ≤ 100 ms
  • Niveau de sécurité: PL d, SIL2
Détails
Comparer maintenant
Capteurs radars sûrs
safeRS/safeRS3
  • Modèle: safeRS3
  • Pièce du système: Capteur
  • Domaine d'utilisation: Indoor, Outdoor
  • Portée du champ de protection: 0,5 m ... 5 m
  • Nombre de champs de protection: 4
  • Champ de vue: 10° ... 100°, réglable par incréments de 10° (plan horizontal), 20° (plan vertical)
  • Temps de réponse: ≤ 100 ms
  • Niveau de sécurité: PL d, SIL2
Détails
Comparer maintenant
Capteurs radars sûrs
safeRS/safeRS3
  • Modèle: safeRS
  • Pièce du système: Unité d’évaluation
  • Intégration dans la commande: Entrées et sorties locales (I/O)
  • Sorties de sécurité: 1 sortie de relais, double canal
  • Temps de réponse: ≤ 100 ms
  • Niveau de sécurité: PL d, SIL2
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs radars sûrs
safeRS/safeRS3
  • Modèle: safeRS
  • Pièce du système: Capteur
  • Domaine d'utilisation: Indoor
  • Portée du champ de protection: 1 m ... 4 m
  • Nombre de champs de protection: 1
  • Champ de vue: 110° (plan horizontal), 30° (plan vertical), configurable
  • Temps de réponse: ≤ 100 ms
  • Niveau de sécurité: PL d, SIL2
Détails
Comparer maintenant
Unité

Résultat(s) 1 - 5 de 5

Avantages

Technologie radar sûre : robuste et polyvalente

Les capteurs radar de sécurité sont également utilisés dans les environnements difficiles, pour les applications jusqu’à PL d. Ils détectent efficacement les personnes entrant dans la zone dangereuse et permettent d’empêcher les mouvements dangereux. Grâce à des algorithmes intelligents, les capteurs radar de sécurité filtrent de manière fiable les facteurs perturbateurs tels que les copeaux de bois. Les capteurs sont avant tout destinés à être utilisés sur des machines fixes en intérieur comme en extérieur.

Pour en savoir plus

Les capteurs radar de sécurité peuvent être montés rapidement et facilement configurés à l’aide du logiciel fourni. Grâce à leur boîtier robuste et à l’absence de pièces mobiles, ils garantissent des processus de production fluides. De plus, le boîtier se nettoie rapidement.

Recommandation de produit safeRS

Résistance Les capteurs radar de sécurité empêchent les désactivations erronées, même dans les environnements difficiles Les boîtiers présentant un indice de protection IP67 sont insensibles à la saleté, à la poussière, aux copeaux de bois et même aux étincelles.
Polyvalence La technologie radar de sécurité offre deux fonctions : le contrôle d’accès et le fonction de réarmement. Le capteur surveille efficacement la zone dangereuse sur les plans horizontal et vertical et permet au personnel d’y accéder en toute sécurité.

Téléchargements