Petits capteurs photoélectriques
W16

WLG16P-24162120A00
1218661
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Type d'appareilCapteurs photoélectriques
      Principe du capteur / de détectionBarrière réflex, autocollimation
      Dimensions (l x H x P)20 mm x 55,7 mm x 42 mm
      Forme du boîtier (émission de lumière)Rectangulaire
      Distance de commutation max.0 m ... 5 m 1)
      Type de lumièreLumière rouge visible
      Source d'émissionLED PinPoint 2)
      Taille du spot lumineux (distance)Ø 80 mm (5 m)
      Longueur d'onde635 nm
      Réglage
      Bouton poussoir rotatifBluePilot: apprentissage plus sélection du mode
      IO-LinkPour le réglage des paramètres du capteur et des fonctions Smart Tasks
      Affichage
      LED bleueBluePilot : affichage du mode
      LED verteAfficheur d'état
      Activé en permanence : mise sous tension
      ,Clignotant : mode IO-Link
      LED jauneÉtat réception de lumière
      Activé en permanence : objet présent
      Désactivé en permanence : objet absent
      Configuration 2 brochesEntrée externe, apprentissage, signal de commutation
      Applications spécialesDétection d'objets transparents
      • 1) Réflecteur P250F.
      • 2) Durée de vie moyenne de 100.000 h à TU = + 25°C.
    • Mécanique/électronique
      Tension d'alimentation10 V DC ... 30 V DC 1)
      Ondulation résiduelle< 5 Vss
      Consommation

      30 mA 2)

      50 mA 3)

      Sortie de commutationPush-pull : PNP/NPN
      Sortie QL1 / Csortie de communication ou mode IO-Link
      Fonction de commutationRéglage par défaut : broche 2 / blanche (MF) : contact NF NPN (commutation claire), contact NO PNP (commutation sombre), broche 4 / noire (QL1 / C) : contact NO NPN (commutation sombre), contact NF PNP (commutation claire), IO-Link
      Type de commutationCommutation claire/sombre
      Tension du signal PNP HAUT / BASEnv. UV −2,5 V / 0 V
      Tension du signal NPN HAUT / BASEnv. Uv / < 2,5 V
      Courant de sortie Imax.≤ 100 mA
      Temps de réponse≤ 500 µs 4)
      Fréquence de commutation1.000 Hz 5)
      Mode de raccordementConnecteur M12, 4 pôles
      Protections électriques

      A 6)

      B 7)

      C 8)

      D 9)

      Classe de protectionIII
      Poids50 g
      Filtre polarisant
      Matériau du boîtierPlastique, VISTAL®
      Matériau de l'optiquePlastique, PMMA
      Indice de protection

      IP66 (selon EN 60529)

      IP67 (selon EN 60529)

      IP69 (selon EN 60529) 10)

      Température de fonctionnement–40 °C ... +60 °C
      Température ambiante d’entreposage–40 °C ... +75 °C
      Fichier UL n°NRKH.E181493 & NRKH7.E181493
      • 1) Valeurs limites.
      • 2) 16 V CC ... 30 V CC, sans charge.
      • 3) 10 V CC ... 16 V CC, sans charge.
      • 4) Durée du signal sur charge ohmique en mode commutation. Valeurs différentes possibles en mode COM2.
      • 5) Pour un rapport clair/sombre de 1:1 en mode de commutation. Valeurs divergentes en mode IO-Link possible.
      • 6) A = raccordements UV protégés contre les inversions de polarité.
      • 7) B = entrées et sorties protégées contre les inversions de polarité.
      • 8) C = suppression des impulsions parasites.
      • 9) D = sorties protégées contre les courts-circuits et les surcharges.
      • 10) Remplace IP69K selon ISO 20653: 2013-03.
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      MTTFD627 années
      DCavg0 %
    • Interface de communication
      Interface de communicationIO-Link V1.1
      Interface de communication détailCOM2 (38,4 kBaud)
      Temps de cycle2,3 ms
      Longueur de données de process16 Bit
      Structure de données de process

      Bit 0 = signal de commutation QL1

      Bit 1 = signal de commutation QL2

      Bit 2 à 15 = vide

      VendorID26
      DeviceID HEX0x800170
      DeviceID DEC8388976
    • Smart Task
      Désignation Smart TaskLogique de base
      Fonction logique

      Direct

      ET

      OU

      Fenêtre

      Hystérésis

      Fonction minuterie

      Désactivé

      Retard à l'enclenchement

      Retard au déclenchement

      Retard à l'enclenchement et au déclenchement

      Impulsion One Shot

      OnduleurOui
      Fréquence de commutation

      SIO Direct: 1000 Hz 1)

      SIO Logic: 800 Hz 2)

      IOL: 650 Hz 3)

      Temps de réponse

      SIO Direct: 500 µs 1)

      SIO Logic: 600 µs 2)

      IOL: 750 µs 3)

      Répétabilité

      SIO Direct: 150 µs 1)

      SIO Logic: 300 µs 2)

      IOL: 400 µs 3)

      Signal de commutation
      Signal de commutation QL1Sortie de commutation
      Signal de commutation QL2Sortie de commutation
      • 1) SIO Direct : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link et sans utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs (réglage sur « direct »/« inactif »).
      • 2) SIO Logic : fonctionnement des capteurs en mode standard E/S sans communication IO-Link. Utilisation des paramètres de logique ou de temps internes aux capteurs, en supplément fonctions d'automatisation.
      • 3) IOL : fonctionnement des capteurs avec communication IO-Link totale et utilisation des paramètres de logique, de temps et d'automatisation.
    • Diagnostic
      Informations d’état
      État de l’appareilOui
      Quality of TeachOui
      Quality of RunOui, Indicateur d’encrassement
    • Classifications
      ECl@ss 5.027270902
      ECl@ss 5.1.427270902
      ECl@ss 6.027270902
      ECl@ss 6.227270902
      ECl@ss 7.027270902
      ECl@ss 8.027270902
      ECl@ss 8.127270902
      ECl@ss 9.027270902
      ECl@ss 10.027270902
      ECl@ss 11.027270902
      ETIM 5.0EC002717
      ETIM 6.0EC002717
      ETIM 7.0EC002717
      ETIM 8.0EC002717
      UNSPSC 16.090139121528

    Dessins techniques

    WLG16P-24162120A00
    Schéma de raccordement Cd-390
    WLG16P-24162120A00
    Taille du spot lumineux WLG16P-xxxxx1xx
    WLG16P-24162120A00
    Graphique de la portée WLG16P-xxxxx1xx
    WLG16P-24162120A00
    Éléments d’affichage et de réglage
    WLG16P-24162120A00
    Plan coté