Capteurs photoélectriques
W12-3

La famille de produits universelle pour les applications exigeantes

Vos avantages

  • Détection fiable grâce à la technologie de puces perfectionnée pour une insensibilité élevée aux perturbations optiques provenant de l’environnement industriel
  • Des petits spots lumineux clairs et précis grâce à la technologie PinPoint permettent un alignement du capteur facile et rapide
  • Le comportement précis de la sortie de commutation et la qualité élevée de la détection garantissent une détection d’objets universelle
  • Possibilités d’utilisation universelle grâce à une grande diversité des produits dans un robuste boîtier métallique : des appareils conçus pour une utilisation industrielle
  • Une diversité maximale de capteurs pour un coût de montage et d’installation minimum
  • Accès facile aux données depuis un API via IO-Link
  • Paramétrage simple et rapide
  • Intégration simple et rapide grâce aux blocs fonctionnels

Aperçu

La famille de produits universelle pour les applications exigeantes

La série W12-3 comprend une gamme complète de capteurs photoélectriques dans un robuste boîtier métallique. Détecteurs à réflexion directe, barrières réflexes et monofaisceau, modèles de détection de verres, les capteurs W12-3 présentent une bonne longueur d’avance par rapport aux capteurs optiques courants en matière de détection d’objets et de surveillance de capteur. Qu’il s’agisse de l’emballage, de la pharmacologie, de l’industrie agroalimentaire ou des boissons, les capteurs de la série W12-3 sont toujours le bon choix.

En bref
  • Performance optique Best in Class grâce à la technologie OES perfectionnée
  • Optique à autocollimation dans les barrières reflex
  • Élimination d’arrière-plan et de premier plan avec une deuxième LED émettrice pour les détecteurs photoélectriques
  • Spot lumineux PinPoint précis et parfaitement visible et émetteur IR à grande énergie
  • Robuste boîtier métallique avec revêtement en téflon optionnel
  • Montage possible à l’aide de trous passants ou borgnes, de trous oblongs et de queue d’aronde
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link

 

Robotics image
Robotics image

Une collaboration sur un pied d’égalité

Peu importe qu’il s’agisse de Robot Vision, Safe Robotics, d’outillage de bras de robot manipulateur ou de feedback de position, les capteurs SICK confèrent aux robots une perception plus précise.
Pour en savoir plus

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)15,6 mm x 48,5 mm x 42 mm
    Distance de commutation max.

    30 mm ... 175 mm 1)

    40 mm ... 200 mm 1)

    30 mm ... 500 mm 1)

    20 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 600 mm 1)

    20 mm ... 80 mm 1)

    50 mm ... 100 mm 2)

    15 mm ... 340 mm 1)

    50 mm ... 800 mm 1)

    30 mm ... 700 mm 1)

    30 mm ... 350 mm 1)

    20 mm ... 150 mm 1)

    15 mm ... 310 mm 1)

    0 m ... 7 m 3)

    0 m ... 2 m 3)

    0,15 m ... 10 m 3)

    0 m ... 5 m 3)

    0 m ... 20 m

    0 m ... 1,7 m 4)

    0 m ... 1,7 m

    0 m ... 5 m

    Source d'émissionLED / LED PinPoint
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière infrarouge
    Indice de protection

    IP66

    IP67

    IP69K

    Matériau du boîtier

    Métal

    Métal zinc moulé sous pression

    Réglage

    Potentiomètre, 5 tours

    Touche de double apprentissage

    Touche d'apprentissage simple

    IO-Link

    Aucune

    • 1) Objet avec 90 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 2) Objet avec 6 % de réémission (par rapport au blanc standard selon DIN 5033).
    • 3) Réflecteur PL80A.
    • 4) Avec diaphragme.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements