Capteurs photoélectriques
Reflex Array

Le capteur photoélectrique avec bande lumineuse 2D : polyvalent et économique

Vos avantages

  • Réduit les coûts totaux de la détection jusqu´à 50 % en comparaison avec d’autres solutions
  • Détection d´objets d´une taille ≥ 1 mm dans la bande lumineuse d’une hauteur de 20 mm, ≥ 3 mm, ≥ 5 mm ou ≥ 10 mm dans la bande lumineuse d´une hauteur de 55 mm ou de ≥ 5 mm dans la bande lumineuse d’une hauteur de 25 mm
  • Suppression de la bande transporteuse : manuelle ou via IO-Link
  • LED PinPoint assure une excellente visibilité de la bande lumineuse et un alignement optique aisé et rapide
  • La maintenance prédictive par AutoAdapt réduit les temps d’arrêt

Aperçu

Le capteur photoélectrique avec bande lumineuse 2D : polyvalent et économique

En combinaison avec un réflecteur, le capteur photoélectrique multi-tâches Reflex Array détecte les bords avant d’objets petits, plats, transparents ou de forme irrégulière sur les bandes transporteuses au sein de sa bande lumineuse. La détection a lieu indépendamment de la position des objets sur une bande transporteuse. Le capteur photoélectrique détecte de façon fiable p. ex. les bouteilles en verre ou les Polybags. Reflex Array maîtrise même la détection d’objets perforés et ce sans commutations multiples. Cela réduit les coûts totaux et la mise en service est plus courte. Comparé à d’autres solutions chez lesquelles des capteurs photoélectriques isolés ou des rideaux de détection sont utilisés, Reflex Array recèle des avantages très nets au niveau des coûts.

En bref
  • RAY10 : bande lumineuse d´une hauteur de 25 mm, détecte les objets d´une taille de ≥ 5 mm
  • RAY26 : bande lumineuse d´une hauteur de 55 mm, détecte les objets d´une taille de ≥ 3 mm, ≥ 5 mm ou ≥ 10 mm
  • Affichage pour la maintenance prédictive sur le capteur ; transmission des signaux de maintenance à l’automate programmable industriel via IO-Link
  • Suppression de la bande transporteuse avec RAY26

Avantages

Alignement simple et rapide grâce à la LED PinPoint

La bande lumineuse du capteur photoélectrique multi-tâches Reflex Array est bien visible grâce à la LED PinPoint. Après l’alignement du capteur photoélectrique, il suffit de procéder à l’apprentissage du capteur et il est prêt pour la détection.

Reflex Array

RAY10 : bonne visibilité de la bande lumineuse sur le réflecteur
RAY26 : bonne visibilité de la bande lumineuse sur le réflecteur

Grâce à l’alignement rapide et la configuration simple, la durée de mise en service du capteur photoélectrique est très courte

La maintenance prédictive

Pendant le fonctionnement, des LED bleus indiquent le degré d’encrassement du capteur et du réflecteur. IO-Link permet de transmettre les données respectives à l’automate programmable industriel. Ainsi, il est possible de planifier à temps la maintenance ou le nettoyage de l’appareil. Cela évite les temps d’arrêt imprévus.

Reflex Array

BluePilot chez RAY10 : plus la distance entre les LED bleues est réduite, plus le degré d’encrassement est élevé
BluePilot chez RAY26 : plus la distance entre les LED bleues est réduite, plus le degré d’encrassement est élevé

La maintenance prédictive réduit les temps d’arrêt

Suppression de la bande transporteuse

La suppression de la bande transporteuse permet une désactivation progressive du champ de détection (A) directement au-dessus de la bande transporteuse. Ainsi, il est possible de supprimer des perturbations de la bande transporteuse qui provoquent la commutation du capteur pendant le fonctionnement de l’installation.

Suppression de la bande transporteuse, manuelle

Suppression de la bande transporteuse, via IO-Link

Assurer la disponibilité des installations rapidement et avec un effort réduit avec la suppression de la bande transporteuse

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    24,6 mm x 80 mm x 54,2 mm

    21,5 mm x 36 mm x 37,7 mm

    24,6 mm x 82,5 mm x 53,3 mm

    Source d'émissionLED PinPoint
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Indice de protectionIP67 / IP66 / IP67
    Matériau du boîtierPlastique
    RéglageTouche d'apprentissage / potentiomètre
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements