Capteurs photoélectriques
G2F

Performance de pointe au format miniature

Vos avantages

  • Les capteurs ultra plats G2 s’intègrent à des installations miniature et dans des espaces très étroits
  • Détection fiable : grâce à une élimination d´arrière-plan excellente et puissante, G2 Flat détecte les objets dès une distance de 8 mm
  • Même de très petits objets sont détectés sans problème
  • Utilisation variée : G2 Flat reconnaît des objets noirs, réfléchissants, transparents et brillants de façon fiable
  • Installation et maintenance aisées - aussi grâce à la distinction facile de l’émetteur et du récepteur
  • Design du capteur ultra robuste grâce au boîtier VISTAL™ et aux plaques de montage en acier

Aperçu

Performance de pointe au format miniature

G2 Flat est un capteur photoélectrique miniature pour l’utilisation dans des installations et systèmes de robots particulièrement compacts. Avec une élimination d´arrière-plan (EAP) ultra puissante, le capteur détecte avec fiabilité les objets dès une distance de 8 mm, quasi indépendamment de la surface et la taille de l’objet. C’est pourquoi il convient parfaitement aux tâches les plus diverses dans les installations avec un espace restreint et ouvre de nouvelles perspectives pour la miniaturisation dans le secteur industriel. L’intégration et la manipulation du capteur sont très simples. Étant une des plus petites gammes de capteurs photoélectriques de SICK, le G2 Flat constitue la solution intelligente pour l’automation industrielle.

En bref
  • Boîtier ultra plat pour des espaces de construction très étroits
  • EAP : détection d’objets à partir d´une distance de 8 mm
  • Détection des objets à partir d´une taille de 0,1 mm
  • Détection fiable d’objets noirs, réfléchissants, transparents ou brillants
  • LED PinPoint
  • Boîtier VISTAL™, plaques de montage en acier
  • S’adapte individuellement aux exigences des OEM

 

Avantages

Performance très élevée pour les installations miniature

Le boîtier miniature du G2 Flat permet de développer de nouveaux concepts de boîtiers inédits encore plus compacts - sans pour autant devoir renoncer à une détection performante. Le capteur s´intègre sans problème à de très petites fentes et des espaces étroits. Ainsi, il n’y a plus de limites à la détection d’objets fiable lors du transport de pièces de petite taille dans le domaine de la logistique ou dans les systèmes de robots.
Grâce à une élimination d´arrière-plan fiable, G2 Flat détecte les objets dès une distance de 8 mm
Précision de détection très élevée lors de surfaces d´objets noires, réfléchissantes, transparentes ou brillantes
Détecte sans problème même de très petits objets d’une taille maximale de 0,1 mm (avec élimination d´arrière-plan) ou de 0,2 mm (chez la barrière émetteur-récepteur)

Un design de machine presque illimité : le G2 Flat ouvre des possibilités inédites pour la conception d’installations miniature et de systèmes de robots. Le capteur peut alors être adapté de manière flexible aux applications OEM individuelles.

Un raffinement basé sur la simplicité

Pour l’utilisation simple de capteurs miniature dans les constructions de machines et d´installations compactes, SICK a développé le G2 Flat. Le montage des capteurs est flexible, ils peuvent être montés sans problème comme barrière émetteur-récepteur à proximité immédiate les uns des autres et peuvent être utilisés à des fins multiples grâce à des plages de détection dépendantes du type. Grâce au design robuste, les capteurs ne nécessitent que peu de maintenance, sont durables et assurent des résultats de détection durablement fiables.

Résistant à toute épreuve, confortable à manier

Forme compacte pour une installation simple dans des espaces très limités
Distinction aisée de l’émetteur et du récepteur à l’aide des câbles et marques laser de couleurs différentes
Robustesse très élevée grâce à un boîtier résistant VISTAL™. Montage rapide et aisé grâce aux plaques de montage M2 en acier avec écarteur pour le montage au dos. Vis de fixation noyable avec le capteur.

Utilisation flexible : le G2 Flat convient à des environnements d’applications les plus divers grâce à son design robuste et ses nombreuses possibilités d’utilisation

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Dimensions (l x H x P)

    14 mm x 24 mm x 3,5 mm

    10 mm x 27 mm x 3,5 mm

    4,5 mm x 21 mm x 11 mm

    Distance de commutation max.0 mm ... 1.300 mm
    Source d'émissionLED PinPoint
    Type de lumièreLumière rouge visible / lumière bleue visible
    Indice de protectionIP67
    Matériau du boîtierPlastique VISTAL®
    RéglageAucune
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements