Filtrer par :
0.0 mm 150.0 mm
40.0 mm 18000.0 mm
27.5 mm 73.7 mm
7.7 mm 42.0 mm
3800.0 mm 3800.0 mm
12.0 mm 46.0 mm
3.0 3.0

8 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 8

Vue : Vue galerie Vue liste
Rendre la transparence visible sans réflecteur
  • Technologie SICK ultra évoluée
  • Le réflecteur, source d'erreurs, est éliminé
  • Les pièces de la machine servent de surfaces de référence
  • AutoAdapt, ajustement automatique du seuil de commutation en cas d'encrassement
  • LED PinPoint avec spot lumineux clair et précis
  • Touche d'apprentissage facile à utiliser
  • LED d'état parfaitement visibles de tous les côtés
  • Boîtier métallique robuste (revêtement PTFE disponible sur demande)
Comparer maintenant
Sélectionner
Le convoyage sans pression d'impact en toute simplicité
  • Trois versions de montage : entre les rouleaux (R/IR), montage sur le cadre latéral (ZLM) et sur le convoyeur (WLR)
  • Trois types de logique : démarrage individuel, démarrage individuel avec fonction veille, démarrage en bloc (slug)
  • Jusqu'à 50 solutions ZoneControl peuvent être commutées successivement.
  • Simulation entièrement animée pour une sélection et une implémentation aisées
  • Longueurs de section standard de 1 m ou 2 m

Comparer maintenant
Sélectionner
C'est mieux en double
  • Deux détecteurs reliés logiquement et intelligemment avec élimination d'arrière-plan dans un boîtier miniature présentent une robustesse optimale dans la détection d'objets
  • Détection sûre et cohérente d’objets structurés et perforés tels que les cartes électroniques
  • Détection sûre et cohérente d'objets réfléchissants et irréguliers, tels que les emballages de café et les sachets de soupe
  • Plage de travail efficace de 40 mm à 120 mm
  • Réglage simple à l'aide de la touche d'apprentissage
Comparer maintenant
Sélectionner
La portée a un nouveau domicile
  • Technologie du temps de vol
  • Classe laser 1, lumière rouge et infrarouge
  • Distance de commutation : 5 cm à 4 m
  • Plus petite distance avec l’arrière-plan : 6 mm
  • Fréquences de commutation jusqu’à 1.000 Hz
  • Jusqu’à trois sorties numériques réglables ou une sortie analogique IO-Link en option : pour huit points de commutation maximum, valeur de distance et fonctionnalité Smart Sensor.
Comparer maintenant
Sélectionner
La victoire de l'homme sur l'espace
  • Technologie Delta-S®, quatre LED PinPoint-2.0 et deux balances énergétiques, associées à SIRIC® et à la mesure de la distance
  • Détecter les contours d'objet indépendamment de la direction avec des rayons jusqu'à 20 mm
  • Pour les vitesses de transport jusqu'à 3 m/s ou une capacité de production jusqu'à 200.000 emballages par heure
  • Capteurs préparamétrés ou réglage personnalisé de quatre modes de fonctionnement par IO-Link
  • Boîtier compact (42 mm x 42 mm x 45 mm) IP 67
Comparer maintenant
Sélectionner
Le capteur photoélectrique avec bande lumineuse 2D polyvalent et économique
  • RAY10 : bande lumineuse d´une hauteur de 25 mm, détecte les objets d´une taille de ≥ 5 mm
  • RAY26 : bande lumineuse d´une hauteur de 55 mm, détecte les objets d´une taille de ≥ 3 mm, ≥ 5 mm ou ≥ 10 mm
  • Affichage pour la maintenance prédictive sur le capteur ; transmission des signaux de maintenance à l’automate programmable industriel via IO-Link
  • Suppression de la bande transporteuse avec RAY26
Comparer maintenant
Sélectionner
Efficacité recherchée, efficacité trouvée
  • Détection fiable d'objets plats transparents et réfléchissants comme les écrans, les verres et les pièces métalliques de toutes sortes
  • Les évidements et les trous présents dans les objets n'entraînent pas la désactivation.
  • Détection d'objets plats sur des bandes transporteuses
  • Le boîtier miniaturisé peu encombrant permet une intégration dans des environnements de machine très exigus.
  • L'élimination d'arrière-plan solide et précise garantit la détection fiable d'objets de tout type, indépendamment de leur surface et de leur nature
  • Points de commutation précis et répétables < 1 mm
  • Distance de travail optimale de 15 mm à 30 mm
Comparer maintenant
Sélectionner
Changement sur pilotage automatique
  • Détection d'objets et surveillance du capteur
  • Vérification de la présence de l'objet et de l'absence de dysfonctionnement du capteur
  • Le boîtier miniature peu encombrant permet l'intégration dans les environnements de machines les plus étroits
  • L'élimination précise de l'arrière-plan garantit la détection fiable des objets de tous types, quelles que soient la surface et la texture
  • Plage de travail de 3 à 150 mm
  • Plusieurs variantes avec et sans réglage, spot lumineux en forme de ligne et fonction créneau (30 mm à 150 mm) sont disponibles
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 8