Filtrer par :
22000.0 mm 60000.0 mm

2 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 2 de 2

Vue : Vue galerie Vue liste
Technologie des capteurs multifonctionnelle et robuste pour une utilisation industrielle rude
  • Robuste boîtier en zinc moulé sous pression avec classe de protection IP69K
  • Éléments de commande protégés par un capot
  • Insensibilité élevée aux lumières parasites des détecteurs photoélectriques
  • Commutable : PNP/NPN et clair/sombre
  • Version CC ou CC/AC avec homologation UL
  • En option : entrée test, échelles de temps, message d’encrassement sur la sortie d’alarme, chauffage de vitre frontale, même dans les modèles puissants
  • Connecteur M12 ou raccord vissé M16 : orientable de 90°
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecter et commuter sûrement dans la zone Ex (gaz)
  • Marquage : EX II 2G Ex ia op is IIC T4 selon la directive 2014/34 / UE (ATEX)
  • Correspond à la catégorie 2G
  • Sortie de commutation : EN 60947-5-6 (NAMUR)
  • Connecteur M12 ou presse-étoupe vissé M16 : orientable à 90°
  • Robuste boîtier en zinc moulé sous pression
  • Élimination d’arrière-plan précise
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 2 de 2