Filtrer par :
0.0 mm 10.0 mm
500.0 mm 60000.0 mm
19.5 mm 63.2 mm
7.7 mm 22.0 mm
3.5 mm 22.2 mm

19 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 19 de 19

Vue : Vue galerie Vue liste
Vous ne trouverez pas d’objets que le capteur ne puisse détecter
  • Ajustement continu du seuil de commutation en cas d’encrassement
  • Système d’autocollimation à une lentille
  • Réglage facile avec la touche d’apprentissage, par câble ou IO-Link
  • Le petit spot lumineux, parfaitement visible et clairement délimité grâce à la technologie PinPoint permet des facteurs de réserve élevés lors de l’utilisation de petits réflecteurs
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection fiable de verres
  • Boîtier et accessoires hygiéniques en inox (316L/1.4404)
  • Montage conforme aux règles d’hygiène à l’aide d’un adaptateur M12 ou d’une tige d’adaptation D12
  • Certifié ECOLAB et testé pour IP66, IP67, IP68 et IP69K
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Tous les modèles possèdent un spot lumineux semblable à un laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, robuste et polyvalent
  • Boîtier hygiénique en inox (316L/1.4404)
  • Montage conforme aux règles d’hygiène à l’aide d’un adaptateur M12 ou d’une tige d’adaptation D12
  • Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Fiable, robuste et polyvalent
  • Certifié ECOLAB et testé en IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • Robuste boîtier en inox (316L/1.4404)
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Spot lumineux identique à laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Compact mais ultra-performant
  • Détecteur avec élimination d'arrière-plan sans décalage noir-blanc notable
  • LED PinPoint-2.0 avec portées élevées et facteurs de réserve élevés
  • Applications multiples grâce au spot lumineux de type laser ou en forme de ligne parfaitement délimité
  • Détection des objets très transparents et réfléchissants avec détecteur à optique en V
  • Barrière réflex à autocollimation et spot lumineux parfaitement visible
Comparer maintenant
Sélectionner
Série complète avec fonctionnalités Best in Class
  • Meilleur détecteur d’élimination d’arrière-plan de sa catégorie
  • Utilisation de la technologie PinPoint dans tous les modèles
  • Détecteur d’élimination d’arrière-plan avec un spot lumineux semblable à un laser pour des tâches de détection précise
  • Réglage fiable à l’aide du potentiomètre 5 tours, de la touche d’apprentissage, de l’apprentissage par câble ou IO-Link
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Polyvalents et non claustrophobes
  • Gamme de capteurs photoélectriques complète dans un design éprouvé
  • Détecteur à réflexion directe EAP avec une portée jusqu'à 120 mm
  • Caractéristiques optiques largement supérieures à la moyenne du marché en ce qui concerne la portée et la solidité
  • Détection fiable d'objets très noirs, à faible réémission et réfléchissants
  • Pour garantir des portées élevées et une détection fiable des objets, toutes les variantes disposent d'une LED PinPoint
Comparer maintenant
Sélectionner
La précision du laser pour les objets très petits ou transparents
  • Spot laser précis, classe laser 1
  • Touche d'apprentissage permettant de commuter entre la détection des objets transparents et des objets non-transparents
  • Portées de 25 mm à 60 m
  • Nouvelle technologie ASIC et laser de SICK avec seconde LED d'émission pour une élimination d'arrière-plan exceptionnelle et une sécurité renforcée contre les lumières parasites
  • Réglage au choix avec la touche d'apprentissage, le potentiomètre, le câble ou IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecte même le néant
  • Excellent rapport taille / portée
  • Haute précision du point de commutation
  • Les fonctions d'apprentissage permettent de réaliser un réglage fiable et stable
  • Ajustement automatique du seuil de commutation (AutoAdapt)
  • Principe d'autocollimation à une lentille pour voir à travers les ouvertures et les perçages
  • Réglages flexibles du capteur, surveillance, diagnostic avancé et visualisation par IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Série complète avec fonctionnalités Best in Class
  • Meilleur détecteur d’élimination d’arrière-plan de sa catégorie
  • Utilisation de la technologie PinPoint dans tous les modèles
  • Détecteur d’élimination d’arrière-plan avec un spot lumineux semblable à un laser pour des tâches de détection précise
  • Réglage fiable à l’aide du potentiomètre 5 tours, de la touche d’apprentissage, de l’apprentissage par câble ou IO-Link
  • Réglages capteur, monitoring, diagnostic étendu et visualisation faciles via IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Là, plus rien ne brûle. La protection globale en téflon pour capteur et câble
  • Robuste enveloppe téflon du capteur et du câble pour une utilisation directe dans un environnement très agressif
  • Convient à une utilisation dans l'agroalimentaire
  • Réglage de la portée par câble d'apprentissage
  • Disponible comme système d'élimination d'arrière-plan et comme système émetteur-récepteur
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecter sûrement des objets transparents
  • Réglage précis et fiable via la touche d'apprentissage
  • Ajustement continu du seuil de commutation pour la détection d’objets dans des conditions variant sans cesse comme la température, l'encrassement et l'usure du réflecteur
  • Versions sans filtre polarisant pour une meilleure détection d'objets dépolarisant comme les bouteilles en PET, les enveloppes de CD et les objets enveloppés dans des films réfléchissants
Comparer maintenant
Sélectionner
Technique laser et acier inox proprement associés
  • Boîtier en acier inox avec Design Hygiene
  • Spot laser précis, classe laser 1
  • Nouveau circuit ASIC spécifique et nouvelle technologie laser de SICK apportant une EAP exceptionnelle et une insensibilité aux lumières parasites
  • Commutation entre détection d'objets transparents et très petits objets opaques à l'aide de la touche d'apprentissage
  • Certifié ECOLAB et testé pour IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • IO-Link (en option)
Comparer maintenant
Sélectionner
Détection fiable de verres
  • Certifié ECOLAB et testé pour IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • Robuste boîtier en inox (316L/1.4404)
  • Résistant à un grand nombre de produits de nettoyage et de désinfection connus
  • Raccords électriques des plus modernes, comme un connecteur M12 entièrement étanche avec scellage de pôles.
  • Tous les modèles possèdent un spot lumineux semblable à un laser grâce à la technologie PinPoint
  • Réglable avec une nouvelle touche d’apprentissage révolutionnaire, composée d’une membrane soudée en inox
  • Ajustement continu du seuil de commutation pour la détection d’objets dans des conditions variant sans cesse
Comparer maintenant
Sélectionner
Les capteurs photoélectriques subminiatures super petits, super plats et super puissants.
  • Le plus petit détecteur au monde
  • Pas d’amplificateur externe nécessaire
  • Détecte également les objets transparents et réfléchissants
  • Boîtier robuste avec inserts métalliques
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecte tous les objets dans les ambiances les plus rudes
  • Boîtier en acier inox avec Design Hygiene
  • Spot laser précis, classe laser 1, sans zone aveugle
  • Nouveau circuit ASIC spécifique et nouvelle technologie laser de SICK apportant une EAP exceptionnelle et une insensibilité aux lumières parasites
  • Certifié ECOLAB et testé en IP66, IP67, IP68 et IP69K
  • Commutation entre détection d'objets transparents et très petits objets opaques à l'aide de la touche d'apprentissage
  • IO-Link (en option)
Comparer maintenant
Sélectionner
La nouvelle référence en matière de robustesse optique et mécanique
  • Spot laser précis, classe laser 1
  • Boîtier en acier inox avec design Washdown
  • Nouveau circuit ASIC spécifique et nouvelle technologie laser de SICK apportant une EAP exceptionnelle et une insensibilité aux lumières parasites
  • Commutation entre détection d'objets transparents et très petits objets opaques à l'aide de la touche d'apprentissage
  • Certifié ECOLAB et testé pour IP 66, IP 67, IP 68 et IP 69K
  • IO-Link (en option)
Comparer maintenant
Sélectionner
Commutable pour tous les objets
  • Spot laser précis, classe laser 1
  • La touche d'apprentissage permet de commuter entre la détection des objets transparents et des objets non-transparents minuscules
  • Adaptation automatique aux conditions lumineuses variables grâce à l'ajustement automatique du seuil de commutation
  • Portées jusqu'à 4,5 m
  • Pas de zone blanche grâce à l'optique d'autocollimation
  • Réglage au choix avec la touche d'apprentissage, le potentiomètre, le câble ou IO-Link
Comparer maintenant
Sélectionner
Détecte tous les objets dans les ambiances les plus rudes
  • Spot laser précis, classe laser 1, sans zone aveugle
  • Boîtier en acier inox avec design Washdown
  • Nouveau circuit ASIC spécifique et nouvelle technologie laser de SICK apportant une très bonne EAP et une insensibilité aux lumières parasites
  • Certifié ECOLAB et testé en IP66, IP67, IP68 et IP69K
  • Commutation entre détection d'objets transparents et très petits objets opaques à l'aide de la touche d'apprentissage
  • IO-Link (en option)
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 19 de 19