Contact
Feedback

Capteurs pour vérins à rainure en T

Les capteurs magnétiques pour vérins de SICK pour rainure en T sont fiables, puissants et robustes

Les capteurs magnétiques pour vérins de SICK offrent une tenue parfaite dans tous les actionneurs pneumatiques courants à rainure en T. Ils sont parfaitement adaptés aux différentes tolérances de rainure. Tous les besoins sont satisfaits grâce au large choix de capteurs magnétiques pour vérins. Montage « drop-in », forme courte, compacte avec excellente tenue, vis combinée, détection fiable du point de commutation, capteurs à deux points de commutation réglables et options de montage universelles par adaptateur : les capteurs magnétiques pour vérins de SICK sont parés pour tous les lieux d'implantation et conditions.

Filtrer par :

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vue : Vue galerie Vue liste
Famille de produits MZT7
Concentré sur l’essentiel
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED d’état de commutation

  • Indice de protection : IP 67
Famille de produits RZT7
Concentré sur l’essentiel
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED d’état de commutation (en fonction du type)

  • Indice de protection : IP 67

  • Tension d’alimentation jusqu’à 230 V
Famille de produits MZT8 VIA
Typiquement SICK : capteur de précision pour une performance élevée des machines
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • LED jaune comme indicateur de réglage optique et affichage de l’état de commutation

  • Affichage de l’état par une LED verte

  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

  • IO-Link et fonctions d’automatisation
Famille de produits MZT8 ATEX
Typiquement SICK : puissance maximale pour les zones explosibles
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • Les variantes correspondent aux exigences des catégories ATEX 1D, 1G et 3D, 3G

  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

  • Indice de protection : IP 67
Famille de produits MZ2Q-T
Capteurs magnétiques pour vérins avec deux points de commutation réglables individuellement
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde
  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide
  • Réglage facile de deux points de commutation avec la touche d’apprentissage
  • LED d’affichage des deux points de commutation
  • Plage de détection jusqu’à 50 mm de course
Famille de produits MZT8 Twin
Fonctionnement simple et précis : capteur pour vérins avec deux têtes de capteur
  • Variante de capteur pour vérin à rainure en T avec deux têtes de capteur MZT8 dans un seul connecteur mâle

  • Les capteurs sont insérés par le haut dans la rainure

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • Résistance à une température jusqu’à 80 °C

  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

  • Indice de protection : IP68
Famille de produits MZT8
Typiquement SICK : montage rapide, commutation précise, grande résistance aux températures
  • Utilisable dans tous les vérins courants, les curseurs linéaires et les grappins à rainure en T ainsi qu’avec les adaptateurs sur les vérins cylindriques et à tirant, les vérins à tige profilée et les vérins à rainure en queue d’aronde

  • L’insertion du capteur par le haut dans la rainure permet un montage facile et rapide

  • Vis de fixation combinée (six pans creux et fente)

  • Versions pour températures élevées : résistance à une température jusqu’à 100 °C

  • Très petit boîtier pour une utilisation dans les vérins à course courte

  • Indices de protection : IP 67, IP 68, IP 69K

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Vers le haut