Le capteur ligne AS30 fonctionne selon le principe du balayage. Il détecte les nuances de gris les plus infimes dans son champ de vision. Le positionnement d’une bande de papier à l’aide du bord de la bande ou d’une ligne contrastée ne représente que l’une des nombreuses applications. Il est également possible de détecter les largeurs, les diamètres et les espaces. En mode réflecteur, l’AS30 détecte même les matériaux transparents.
En bref
Apprentissage de bords sélectionnés
Écran TFT couleur
Différents modes de fonctionnement pour différentes applications
Variantes Core et Prime pour différents domaines d’application
Grande plage de mesure jusqu’à 50 mm
Distance de détection de 25 mm ou 100 mm
Excellente répétabilité pouvant atteindre 30 µm
Avantages
Sûreté de processus accrue grâce à l’apprentissage des bords et des champs
L’AS30 permet de programmer la position de bords ou de champs. Le capteur détecte ainsi un bord contrasté préalablement programmé et peut ignorer les bords perturbateurs dans l’environnement ou sur l’objet de la détection. La sûreté et la stabilité de processus s’en trouve améliorée. L’apprentissage des champs permet de définir des champs de détection, ce qui simplifie l’ajustement des positions.
L’apprentissage des bords et des champs est possible via le panneau de commande ou IO-Link.
L’apprentissage des bords s’effectue simplement et de manière intuitive via l’écran TFT ou SOPAS ET. Le bord souhaité est programmé en quelques clics.
L’apprentissage des champs permet de définir des champs de commutation autour de la position de bord souhaitée. Ici aussi, quelques clics pour régler efficacement des champs.
Avec l’AS30, vous garantissez une plus grande sûreté des processus et gagnez du temps lors de la mise en service. Quelques clics suffisent pour programmer le capteur ou définir des champs de commutation.
Grande flexibilité d’application grâce à la configuration du capteur et à IO-Link
Grâce à la configuration flexible du capteur ligne via IO-Link, le logiciel de configuration SOPAS ET et l’écran TFT couleur intuitif, l’AS30 résout une multitude d’applications. Avec ses divers modes de fonctionnement préréglés, l’AS30 est idéal pour la gestion des bords de bande, le positionnement des objets ou la mesure de la largeur, entre autres. Le passage aisé du mode réflecteur au mode balayage permet à l’AS30 de détecter les objets opaques et transparents.
Une utilisation flexible : il est possible de modifier la taille de la plage de mesure pour l’adapter aux conditions de l’application.
Une configuration aisée : divers champs de position, seuils ou largeurs peuvent être configurés et surveillés selon différents critères de commutation.
Smart Sensor : diverses sorties de commutation et entrées externes peuvent être reliées logiquement entre elles. Le capteur peut ainsi être configuré de manière flexible pour les applications les plus diverses.
L’AS30 vous permet d’accomplir les tâches les plus diverses avec un seul appareil. Mesure des bords ou de la largeur, matériaux opaques ou transparents : l’AS30 est la solution appropriée.