Capteurs LiDAR

SICK propose de nombreux capteurs optiques qui détectent, localisent et tracent les objets à l’aide de la mesure du temps de vol de la lumière. Les capteurs 2D et 3D-LiDAR de SICK sont utilisés pour les différentes applications à l’intérieur et à l’extérieur, même dans des conditions météorologiques extrêmes.

En savoir plus
Capteurs LiDAR

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :
5.5 m 320.0 m

17 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 17

Outdoor est notre quatrième dimension
  • Quatre couches déployées et angle d’ouverture de 275°
  • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
  • Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
  • Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
  • Diagnostic confortable et orienté clients via serveur web
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure ultra rapide - en un temps record !
  • Capteur efficace avec analyse de la vitesse maximale intégrée
  • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
  • Analyse des champs et données de mesure en un seul capteur
  • Paramétrage facile, adaptable à des environnements changeants
  • Diagnostic confortable et simple via serveur web
Comparer maintenant
Sélectionner
Mesure laser sans compromis - précise, rapide et fiable.
  • Mesure précise, même chez les objets très foncés ou brillants
  • Résolution angulaire fine pour une densité élevée des points de mesure
  • Mesure extrêmement rapide avec 600 Hz et transfert de données rapide avec Ethernet Gigabit
  • Synchronisation d’appareils sans interférence mutuelle
  • Raccordements M12 adaptés aux exigences de l’industrie

Comparer maintenant
Sélectionner
Précision et fiabilité au rendez-vous même sur de grandes distances
  • Capteur LiDAR 2D performant et efficace pour des mesures jusqu’à 80 m
  • Performances exceptionnelles, même dans des conditions climatiques difficiles avec la technologie multi-écho
  • Boîtier compact à indice de protection IP 67 et chauffage intégré pour les appareils d’extérieur
  • Faible puissance absorbée
  • Traitement rapide du signal
  • Plusieurs entrées et sorties
  • Synchronisation possible de plusieurs capteurs
Comparer maintenant
Sélectionner
Programmable. Puissant. Robust. Polyvalent.
  • Quatre couches déployées et angle d’ouverture de 275°
  • Résistance élevée aux intempéries et fiabilité grâce à HDDM+avec technologie multi-écho
  • Flexibilité élevée pour un grand nombre d'applications
  • « Welcome App » pour créer un nuage de points 3D
  • Écriture de scripts facile avec Lua
Comparer maintenant
Sélectionner
Différence très nette grâce à plusieurs couches
  • Détection sans faille sur 24 couches de balayage avec un angle d’ouverture de 120°
  • Résolution angulaire fine avec une densité élevée des points de balayage
  • Fiabilité grâce à la technologie multi-échos
  • Interface serveur web confortable et facile à utiliser pour la configuration

Comparer maintenant
Sélectionner
Comptage anonyme et fiable des personnes
  • Sortie précise des données mesurées via télégrammes et sorties numériques
  • Interface utilisateur intuitive pour la représentation et la configuration de l’application
  • Grand angle d’ouverture et quatre positions du MRS1000
  • Détection du contour épaules-tête-épaules
  • Application pré-programmée, spécifique à l’application, basée sur un capteur 3D-LiDAR
Comparer maintenant
Sélectionner
Simple pour anticollision
  • Scanner de détection à prix avantageux
  • Évaluation de terrain à l'aide d'algorithmes intelligents
  • Interface de paramétrage accessible en façade lorsque le dispositif est monté
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 8 de 17

Avantages

Qu’est-ce que LiDAR ?

LiDAR – Light Detection and Ranging – est une technologie qui consiste à viser un objet avec un laser et à mesurer le temps qui s’écoule jusqu’à ce que la lumière réfléchie touche à nouveau le récepteur. Ainsi, les capteurs LiDAR sont en mesure de générer une image 3D ou 2D avec des données d’espace et de profondeur pour la détection, la mesure, la localisation et le suivi d’objets.

La technologie LiDAR a révolutionné l’automatisation dans de nombreux secteurs, de l’industrie de l’automobile en passant par la logistique et l’entreposage jusqu’à l’aérospatiale. Dans des environnements industriels tels que les usines et les entrepôts, les capteurs LiDAR sont utilisés avec un champ de détection en temps réel jusqu’à 360° pour la détection d'obstacles. Dans les véhicules de transport, les systèmes détectent par exemple les distances et empêchent des collisions avec des personnes, des objets ou d’autres véhicules. Des capteurs LiDAR installés dans des bras de robot ou des chariots élévateurs à fourche assurent plus d’efficience, de précision et de sécurité en simplifiant et en optimisant la manutention, le transport, le chargement et déchargement ainsi que le stockage de matériel.

Dès les années 1980, SICK était un précurseur dans le domaine de la technologie LiDAR et a révolutionné ses applications industrielles au cours des dernières décennies. Aujourd'hui, la technologie de détection innovante de l’entreprise contribue à concevoir le monde de demain.

Capteurs 2D-LiDAR Tous les capteurs LiDAR bidimensionnels fonctionnent avec un seul plan de balayage et mesurent les distances et l’angle. Leurs données de mesure permettent d’assurer une navigation et une détection d’objets précises à l’intérieur comme à l’extérieur, indépendamment des conditions lumineuses. Ce type de scrutateur laser offre une solution rentable de perception de l’environnement pour une large gamme d’applications - en particulier dans le secteur industriel.
Capteurs 3D-LiDAR Les capteurs 3D LiDAR ajoutent une dimension supplémentaire au plan de balayage et fournissent ainsi des données de mesure en trois dimensions au total. Les données de mesure représentent l’univers réel de façon numérique, permettant ainsi de détecter des objets dans l’espace tridimensionnel même dans des conditions météorologiques extrêmes et dans des environnements indéfinis. Les capteurs 3D-LiDAR sont la solution idéale pour de nombreuses applications même dans des conditions difficiles - du comptage de personnes à l’aéroport jusqu’au guidage automatique de véhicules, la localisation précise et la prévention des collisions, par exemple dans les ports, les centres logistiques et les usines.

Que ce soit en deux ou en trois dimensions - avec une technologie fiable, robuste et éprouvée, les capteurs LiDAR de SICK aident les machines à identifier leur environnement et à réagir en conséquence.

Les capteurs 2D et 3D-LiDAR de SICK couvrent une vaste gamme d’applications à l’intérieur et en extérieur, même dans des conditions météorologiques extrêmes. Dans les ports, ils empêchent les collisions avec les grues et les conteneurs. Dans le domaine de la logistique, ils sont utilisés sur les robots mobiles pour la palettisation et la dépalettisation ainsi que pour la prévention des collisions pour la détection d’objets en suspens dans les usines ou d’obstacles et de personnes sur le chemin de robots de livraisons autonomes. De plus, ils sont destinés à la surveillance de limitations de vitesse et de hauteur dans la circulation routière ou de portes d'embarquement et de systèmes de portes de sécurité dans les aéroports. Dans de nombreux bâtiments, ils détectent les accès (personnes) non autorisés.
Les capteurs 3D-LiDAR de SICK sont fréquemment utilisés pour la prévention des collisions et l’aide à la conduite - lors d’une bonne visibilité autant que par temps de pluie, de grêle ou de neige. Dans les ports, les aéroports, les mines et les sites de production, dans la rue, dans les bâtiments et sur le terrain, ces capteurs robustes et polyvalents soutiennent la navigation et collectent des données précieuses. Ils protègent des bateaux contre les collisions avec des ponts, des écluses ou d’autres bateaux, surveillent le remplissage de bandes, de crassiers, de chargeurs de bateaux et de silos pour le transport de marchandises, guident des véhicules miniers à travers un terrain accidenté, détectent des places libres dans les parkings et comptent les personnes qui pénètrent dans une zone ou la quittent.