Détecteurs de dépassement de hauteur
HISIC450

Détection des surhauteurs des véhicules

Vos avantages

  • Alarmes fiables, même en cas de fortes intempéries

Aperçu

Détection des surhauteurs des véhicules

Le détecteur de surhauteurs HISIC450 contrôle la hauteur des véhicules, avant les entrées de tunnel, les passages souterrains bas ou les ponts par ex. Si un véhicule passe les deux capteurs photoélectriques du HISIC450 et si le signal est encore relié à la détection de la circulation, des signaux d’alarme et d’arrêt sont alors déclenchés de manière très fiable. Même des véhicules trop hauts avec des vitesses jusqu’à 100 km/h peuvent être fort bien détectés. Grâce au grand spot lumineux et à la réserve de signalisation élevée, une fonction de contrôle fiable est permise même en cas de pluie, de neige ou de nuages de poussières.

En bref
  • Boîtier en aluminium avec revêtement anticorrosion et indice de protection élevé
  • Lentilles frontales chauffées contre la buée ou le gel (en option)
  • Protection contre la neige, la pluie et la poussière
  • Matériau des accessoires (capot de protection contre les intempéries, fixation) en acier inoxydable
  • Sensibilité réglable
  • Insensible aux lumières parasites

Pièces de rechange

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 
  • Système HISIC450

    Système HISIC450

    Grandeurs de mesureSurhauteur
    Principes de mesureCapteur photoélectrique double
    Plage de mesure
    ≤ 100 m
    Pour mesure en extérieur
    Temps de réglage (t90)
    HISIC450-N250, HISIC450-P250≤ 500 µs
    HISIC450-R250≤ 10 ms
    Température ambiante
    –25 °C ... +55 °C
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP67
    Sorties numériques

    1 sortie PNP:
    200 mA
    Résistant aux courts-circuits, uniquement HISIC450-P250

    1 sortie NPN:
    200 mA
    Résistant aux courts-circuits, uniquement HISIC450-N250

    1 contact de relais:
    750 mA, 120 W
    Avec séparation galvanique ; uniquement HISIC450-R250

    Dimensions (l x H x P)
    60 mm x 126 mm x 105 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Alimentation en énergie
    TensionHISIC450-R250 20 V AC/DC ... 250 V AC/DC, ± 10 %
    HISIC450-N250, HISIC450-P250 10 V DC ... 60 V DC, ± 10 %
    TensionRaccordements protégés contre l'inversion de polarité, uniquement HISIC450-N250 et HISIC450-P250
    ConsommationHISIC450-N250, HISIC450-P250: ≤ 250 mA
    Puissance absorbéeHISIC450-R250: ≤ 6 W
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements