Aperçu
Modernise les performances de mesure de la qualité de l'air des tunnels
Le capteur pour tunnels VISIC100SF offre une solution complète de mesure de la visibilité, du CO, du NO et du NO2. La combinaison du principe de mesure de lumière diffusée avec des capteurs électrochimiques dans un boîtier compact est exceptionnelle. Le montage du VISIC100SF est très simple, tout comme son utilisation et son entretien. Ni alignement ni configuration : la mesure est immédiate. Avec l'indice de protection IP6K9K, le VISIC100SF ne se contente pas de résister aux conditions ambiantes difficiles du tunnel : il résiste également sans problème aux lavages du tunnel. L'accent a été mis sur un fonctionnement fiable et de longs intervalles d'entretien. C'est pourquoi il ne contient aucune pièce mobile. Une version avec chauffage est disponible en option pour la correction du brouillard. Ainsi, le VISIC100SF répond parfaitement aux besoins et constitue la solution idéale pour toutes les applications en tunnel.
En bref
- Mesure de la visibilité (valeur K) selon le principe de mesure de lumière diffusée
- Mesure du CO et du NO avec des capteurs électrochimiques conformément à EN 50545
- Logiciel développé selon la norme EN 61508 (SIL1)
- Fiabilité élevée, pas de pièces mobiles
- Combinaison de mesure de la visibilité avec deux mesures de gaz différentes
- Indice de protection IP 6K9K assuré par un boîtier en inox robuste
- Correction du brouillard par un chauffage intégré (option)