Surveillance de tunnel

Traversée de tunnel en sécurité

La gamme de capteurs pour tunnels de SICK est conçue pour les tunnels en ville, hors agglomérations et les tunnels ferroviaires et du métro. Fonctionnement quotidien et en cas d’urgence : SICK offre des solutions pour quasiment toutes les applications pour la surveillance des tunnels.

en savoir plus

Entrée du tunnel

La sécurité déjà avant le tunnel

Les capteurs pour trafic de SICK garantissent également la sécurité avant l’entrée du tunnel. Ils permettent d’arrêter les véhicules trop hauts ou surchauffés avant le tunnel et préviennent ainsi des accidents à l’entrée du tunnel et des incendies dans le tunnel.

en savoir plus

Surveillance de l’état

Pour les capteurs pour tunnels

Avec la Monitoring Box, SICK propose une solution efficace de surveillance et de maintenance des appareils et capteurs dans les tunnels. Les états des appareils et des capteurs peuvent être surveillés en temps réel et il est possible de prévoir les états de fonctionnement indésirables.

en savoir plus
Surveillance de tunnel
Entrée du tunnel
Surveillance de l’état

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

21 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 21

Appareils de mesure de la visibilité
VISIC620
  • Description succincte: Appareil de mesure de la visibilité, Câble de raccordement inclus, avec connecteur mâle, longueur 5 mavec interface RS-485 et entrée binaire
  • Grandeurs de mesure: Visibilité normalisée, valeur k
  • Interface de communication: Série, Série
  • Interface de communication détail: RS-232, RS-485
  • Entrées numériques: 1 contact libre de potentiel:
    4 V, 4,5 mA
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs pour tunnels
VISIC50SF
  • Description succincte: Détecteur de fumée pour la détection précoce des incendies dans les tunnels
Détails
Comparer maintenant
Capteurs pour tunnels
VISIC100SF
  • Sorties numériques: 24 W
Détails
Comparer maintenant
Capteurs pour tunnels
VISIC100SF
  • Description succincte: Appareil de mesure visuel de la valeur K dans les tunnels, Avec chauffage interne pour la correction de brouillard
  • Grandeurs de mesure: Altération de la visibilité (valeur K), CO, NO, NO2
  • Interface de communication: Modbus
  • Interface de communication détail: RTU RS-485
  • Sorties analogiques: 3 sorties:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Avec séparation galvanique , résistance aux courts-circuits
  • Sorties numériques: 2 contacts de relais:
    48 V, 0,5 mA, 24 W
    Préaffectées pour les défauts et la maintenance
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs pour tunnels
VISIC100SF
  • Description succincte: Appareil de mesure visuel de la valeur K dans les tunnels
  • Grandeurs de mesure: Altération de la visibilité (valeur K), CO, NO, NO2
  • Interface de communication: Modbus
  • Interface de communication détail: RTU RS-485
  • Sorties analogiques: 3 sorties:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Avec séparation galvanique , résistance aux courts-circuits
  • Sorties numériques: 2 contacts de relais:
    48 V, 0,5 mA, 24 W
    Préaffectées pour les défauts et la maintenance
Détails
Comparer maintenant
Capteurs pour tunnels
VISIC100SF
  • Description succincte: Appareil de mesure visuel de la valeur K dans les tunnels
  • Grandeurs de mesure: Altération de la visibilité (valeur K), CO, NO, NO2
  • Interface de communication: Modbus, PROFIBUS DP
  • Interface de communication détail: RTU RS-485, RS-485
  • Sorties analogiques: 3 sorties:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Avec séparation galvanique , résistance aux courts-circuits
  • Sorties numériques: 2 contacts de relais:
    48 V, 0,5 mA, 24 W
    Préaffectées pour les défauts et la maintenance
Détails
Comparer maintenant
Capteurs pour tunnels
VISIC100SF
  • Description succincte: Appareil de mesure visuel de la valeur K dans les tunnels, Avec chauffage interne pour la correction de brouillard
  • Grandeurs de mesure: Altération de la visibilité (valeur K), CO, NO, NO2
  • Interface de communication: Modbus, PROFIBUS DP
  • Interface de communication détail: RTU RS-485, RS-485
  • Sorties analogiques: 3 sorties:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Avec séparation galvanique , résistance aux courts-circuits
  • Sorties numériques: 2 contacts de relais:
    48 V, 0,5 mA, 24 W
    Préaffectées pour les défauts et la maintenance
Détails
Comparer maintenant
Capteurs pour tunnels
VISIC50SF
  • Description succincte: Détecteur de fumée pour la détection précoce des incendies dans les tunnels, Avec chauffage interne pour la correction de brouillard
  • Grandeurs de mesure: Altération de la visibilité (valeur K)
  • Interface de communication: Modbus, PROFIBUS DP
  • Interface de communication détail: RTU RS-485, RS-485
  • Sorties analogiques: 2 sorties:
    4 ... 20 mA, 500 Ω
    Isolation galvanique , résistant aux courts-circuits. Sorties préaffectées pour la détection des fumées et la température
  • Sorties numériques: 3 contacts de relais:
    48 V, 0,5 mA, 24 W
    Préaffectées pour les défauts, valeur limiteet et la maintenance
Détails
Comparer maintenant

Résultat(s) 1 - 8 de 21

en bref

Assurer la sécurité dans les tunnels avec des solutions innovantes

Plus de sécurité, moins de bouchons, ce sont les principales attentes des opérateurs de transport. Assurer une disponibilité élevée du tunnel ainsi qu'une sécurité renforcée pour les usagers de la route et du tunnel face à une densité grandissante du trafic représente un des défis de l’avenir. Depuis 60 ans, SICK assiste les exploitants de tunnels et routiers dans cette mission, avec des innovations produits pour la mesure de la visibilité et de la qualité de l’air autant que pour la mesure du flux d’air en cas d'incident. Les capteurs de trafic intelligents sont indispensables à la gestion moderne du trafic.

Surveillance de tunnel

Rouler en sécurité dans le tunnel, du début à la fin

La gamme de capteurs pour tunnels de SICK est conçue pour les tunnels en ville, hors agglomérations et les tunnels ferroviaires et du métro. Fonctionnement quotidien et en cas d’urgence : SICK offre des solutions pour quasiment toutes les applications pour la surveillance des tunnels.

Mesures dans le tunnel

Qualité de l’air

Mesures du monoxyde de carbone (CO), du monoxyde d'azote (NO) et du dioxyde d'azote 2 et mesure de la visibilité pour la commande de ventilation. La surveillance de l’atmosphère du tunnel permet d’assurer une commande de ventilation efficace sur la base de mesures précises.

Recommandation produit : VISIC100SF, VICOTEC410, VICOTEC320

Détection d'incendies

Détection de fumée pour détecter les incendies à temps. Lors d'un incendie dans un tunnel, chaque minute compte : étant donné que la fumée est souvent générée beaucoup plus tôt que la chaleur, les détecteurs de fumée détectent très tôt les incendies.

Recommandation produit : VISIC50SF

Flux d’air

Surveillance de la vitesse et de la direction de l’air pour la ventilation. Pour réguler la ventilation du tunnel, les mesures de la vitesse et de la direction du flux d'air circulant dans le tunnel sont nécessaires. En cas d’urgence, c’est la mesure déterminante pour assurer la commande des ventilateurs.

Recommandation produit : FLOWSIC200, VM400

Mesures avant le tunnel

Contrôle de surhauteurs

Détection des véhicules trop hauts. Pour protéger l’infrastructure, les véhicules hors gabarit doivent être clairement identifiés et déviés avant d’entrer dans le tunnel.

Recommandation produit : HISIC450

Surveillance par temps de brouillard

Surveillance de la distance de visibilité pour éviter les accidents. Afin d’éviter des accidents dans le brouillard, selon la distance de visibilité mesurée, la vitesse maximale autorisée est ensuite communiquée via des panneaux à messages variables.

Recommandation produit : VISIC620

Contrôle de la surchauffe

Éviter les incendies. Le système VHD détecte les véhicules qui surchauffent. Il est ainsi possible de les arrêter avant qu'ils n’entrent dans le tunnel.

Recommandation produit : VHD

Surveillance de l’état

Pour les capteurs pour tunnels

Avec la Monitoring Box, SICK propose une solution efficace de surveillance et de maintenance des appareils et capteurs dans les tunnels. Les états des appareils et des capteurs peuvent être surveillés en temps réel et il est possible de prévoir les états de fonctionnement indésirables. Chaque changement significatif de l’état des appareils est visualisé au besoin de manière claire et nette dans un tableau de bord basé sur navigateur et permet aux opérateurs de réagir promptement. Cela assure la disponibilité des composants critiques des appareils.

Vos avantages

Maintenance idéale grâce à l’analyse de données

Si l’état des appareils est surveillé en permanence, les intervalles de maintenance peuvent être prévus de manière bien plus efficace, par ex. une maintenance groupée. Une maintenance en fonction de l’état évite des travaux de service inutiles. Les causes des défauts sont connues avant qu’une intervention SAV ne doive être réalisée sur place.

La maintenance prédictive

Les modifications des appareils de tunnels peuvent être suivies sur une certaine période et des prévisions significatives sont possibles. La préparation et l’analyse de données historiques permettent une prévision de l’état des appareils et des travaux de maintenance impliqués.

Preuve de respect des normes et exigences

Les états des appareils sont documentés avant et après les interventions et facilitent ainsi la preuve ou la documentation de respect des normes ou exigences.

Exploitation efficace des ressources

Différentes tâches de maintenance peuvent être regroupées en fonction de l’état. Vous savez quelle tâche SAV est nécessaire sur quel appareil avant d’être dans le tunnel sur l’appareil.

Disponibilité plus élevée

Avec la Monitoring Box de SICK, vous pouvez agir à temps, avant qu’une panne d’appareil ne survienne. Ceci augmente grandement la disponibilité des appareils.

Augmentation des performances

Vous exploitez toujours vos appareils dans une plage de performance optimale.

Téléchargements