Appareils de mesure de la visibilité
VISIC620

Mesure de la visibilité dans les rues, les tunnels, les voies maritimes et dans les stations météorologiques

Vos avantages

  • Valeurs de mesure fiables
  • Faibles coûts d’exploitation
  • Peu de maintenance grâce aux longs intervalles de maintenance

Aperçu

Mesure de la visibilité dans les rues, les tunnels, les voies maritimes et dans les stations météorologiques

Le VISIC620 détermine la visibilité normalisée des routes, des voies maritimes ou des stations d'observation météorologique ou la visibilité dans les tunnels (valeur k ou mg/m³). Il mesure et compense l'encrassement éventuel des vitres frontales avec un autotest. De plus, il détecte parfaitement les objets, comme les feuilles et les plantes, dans la trajectoire du faisceau optique. Le VISIC620 est donc capable de mesurer efficacement le brouillard.

L'intervalle de maintenance de cinq ans (sauf pour le nettoyage), le solide boîtier en inox et la possibilité d'alimentation en énergie par capteurs solaires ou batteries font du VISIC620 un véritable produit « d'extérieur », adapté à l'air salin.

En bref
  • Grande plage de mesure de la visibilité
  • Détection des précipitations
  • Contrôle de l’encrassement
  • Encombrement minimal et faible poids
  • Système autarcique avec cellules solaires externes et piles possibles
  • Robuste boîtier, même pour un air salin

Pièces de rechange

Applications

Service & Support

Aperçu technique

 

Remarque

Les spécifications techniques et caractéristiques de performances précises peuvent varier et dépendent de l'application spécifique du client.

  • Système VISIC620

    Système VISIC620

    Grandeurs de mesureVisibilité normalisée, valeur k
    Principes de mesureLumière diffusée vers l'avant
    Plage spectrale
    640 nm ... 660 nm
    Laser, classe de protection 2, puissance < 1 mW
    Plages de mesure
    Visibilité normalisée10 ... 500 m / 10 ... 16.000 m
    Plage de sortie réglable
    Temps de réglage (t90)
    2 s ... 300 s
    Précision
    ± 5 m
    Pour visibilité inférieure à 50 m
    ± 10 %
    De la valeur de mesure pour une visibilité inférieure à 5.000 m
    ± 20 %
    De la valeur de mesure pour une visibilité inférieure à 16.000 m
    Précision de répétition
    ± 2 %: pour une visibilité de 200 m
    Température ambiante
    –30 °C ... +55 °C
    Température de stockage
    –40 °C ... +75 °C
    Humidité ambiante
    0 % ... 100 %
    Sécurité électriqueCE
    Indice de protection
    IP69K
    Sorties analogiques1 sortie:
    0 ... 20 mA
    Uniquement VISIC620-1xxxx
    Sorties numériques2 contacts de relais:
    48 V AC, 35 W / 48 V DC, 24 W
    Uniquement VISIC620-1xxxx
    Entrées numériques1 contact libre de potentiel:
    4 V, 4,5 mA
    Pas avec VISIC620-1xxxx
    Série✔ , ✔
    RemarqueUniquement VISIC620-2xxxx
    Type d'intégration au bus de terrainRS-232
    RS-485
    FonctionInterface de service propriétaire, Connexion au logiciel SOPAS ET
    Interface de service propriétaire
    Dimensions (l x H x P)
    479 mm x 117 mm x 261 mm (voir les plans cotés pour plus de détails)
    Poids
    5,6 kg
    MatériauAcier inoxydable 1.4571, peint à la poudre
    Alimentation en énergie
    Tension24 V DC, ± 10 %
    Puissance absorbée≤ 10 W
    Fonctions de contrôleAutotest automatique (encrassement, décalage, LED, objets perturbants)
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements