Aperçu
Mesure de la température hygiénique et facile
Le capteur de température THTS est un thermomètre à résistance Pt100 économique, conforme aux normes d’hygiène, de taille miniature, conçu pour des applications dans l’industrie des boissons et agroalimentaire ainsi que dans les secteurs cosmétique et pharmaceutique.
Les exigences hygiéniques rigoureuses sont respectées grâce à l’utilisation d’un acier inoxydable de haute qualité et à l’absence de zone morte des pièces en contact avec le milieu. La sélection de connexions de processus hygiéniques courantes, soudées sans fente au boîtier de connexion et de plusieurs longueurs de montage permet une utilisation universelle.
Le THTS convient aux processus CIP et SIP et permet ainsi un fonctionnement hygiénique sûr pour une disponibilité accrue de l’installation.
Outre le raccordement électrique direct à l’élément Pt100, un transmetteur de mesure intégré est disponible avec signal de sortie de 4 mA à 20 mA.
En bref
- Résistance Pt100, classe de précision A (IEC 60751)
- Plages de mesure –50 °... +150 °C et –50 °... +250 °C
- Pièces en contact avec le fluide : acier inoxydable résistant à la corrosion 316L/1.4435, Ra ≤ 0,8 µm
- Divers raccords de processus hygiéniques et longueurs de montage
- Pt100 (4 conducteurs) ou 4 mA ... 20 mA (2 conducteurs)
- Connecteur rond M12 x 1