Capteurs de mouvement de surface laser
SPEETEC 1D

Capture le mouvement. Sans contact.

Vos avantages

  • Offre de nouvelles possibilités pour la mesure sur les objets sensibles, mous ou lisses
  • Les capteurs optiques permettent d’éviter des détériorations ou des encrassements sur la surface à mesurer et assurent une qualité de produit élevée
  • La mesure sans patinage augmente l’exactitude de mesure et optimise ainsi la productivité et la qualité des processus
  • Grâce à la classe laser 1, aucune mesure de protection laser onéreuse ni aucun personnel avec une qualification spéciale ne sont nécessaires
  • Exactitude de mesure élevée, même en fonctionnement marche-arrêt et avec des petites longueurs de mesures
  • L’interface de configuration permet le diagnostic de l’application et du capteur, ainsi que le paramétrage
  • Facile à installer, sans usure ni maintenance

Aperçu

Capture le mouvement. Sans contact.

Le capteur de mouvement de surface laser sans usure ni maintenance SPEETEC 1D détecte les mouvements de surfaces d’objets sans contact. Il ne nécessite aucune étalon de mesure ni échelle pour la détection. La technologie fondée sur l’effet laser Doppler du SPEETEC 1D permet de mesurer la vitesse, la longueur, le sens de déplacement et la position d ‘objets sur presque toutes les surfaces. La mesure sans contact du capteur est particulièrement adaptée à des applications avec des surfaces molles ou sensibles, car ces dernières sont endommagées lors d’une mesure tactile. De plus, SPEETEC 1D convient parfaitement aux applications de codeurs avec des processus rapides et dynamiques auxquels les codeurs ne sont pas adaptés. Le capteur peut être surveillé et les fonctions logiques configurées via une interface.

En bref
  • Mesure sans contact de la vitesse, la longueur et la position sans référence de mesure
  • Compatibilité avec de nombreuses matières, couleurs et surfaces
  • Très grande exactitude de mesure et répétabilité élevée
  • Laser de classe 1
  • Conception robuste, dimensions compactes, faible poids
  • Interface TTL ou HTL
  • Fonction de diagnostic et de paramétrage

Avantages

Explorer de nouveaux domaines d’application dans le secteur de la surveillance des mouvements

SPEETEC 1D vous montre l’étendue des possibilités. Le capteur mesure rapidement et précisément la longueur, la vitesse et la position des marchandises et des matériaux continus grâce à la méthode Doppler laser. Comme il fonctionne sans contact pendant la mesure, il permet de nouvelles applications dans l’automatisation : alors qu’auparavant, les mesures directes sur des surfaces sensibles ou molles étaient évitées parce que les capteurs tactiles les endommageaient, SPEETEC 1D permet désormais d’enregistrer les données de mouvement sans contact. Grâce à ses dimensions compactes et à son interface standardisée TTL ou HTL, il est également facile à intégrer dans des installations nouvelles ou existantes et peut être rapidement mis en service.

Pas d’erreurs de mesure dues au glissement. Des temps de réponse courts et une très grande précision de mesure dès les premiers centimètres : avec son principe de mesure optique, SPEETEC 1D établit de nouvelles normes en matière de mesure de la vitesse de rotation dans les processus dynamiques ou cadencés.

Exactitude de mesure élevée en fonctionnement marche-arrêt et avec des petites longueurs de mesures.

Les mesures sans glissement dans les processus dynamiques augmentent la qualité des processus et la productivité des installations.

Conception intelligent

La fenêtre laser allongée et les bords arrondis indiquent le sens du mouvement.

Des connecteurs enfichable qualité associés à un conception minimaliste et fonctionnel.

SPEETEC 1D a reçu le prix iF Design Award 2020 pour sa conception élégante aux lignes claires.

Élargit l’horizon de mesure : SPEETEC 1D comble le fossé entre les systèmes de roues de mesure tactiles et les capteurs Doppler laser complexes – et grâce à la mesure sans contact, il convient à presque toutes les surfaces et objets.

Plus de confort dans la manipulation – la sécurité avec classe de laser 1 au départ usine

SPEETEC 1D est nettement plus économique que les autres capteurs de vitesse laser : grâce à la classe laser 1, aucune mesure de protection telle que boîtier, protection des yeux, zones de sécurité et aucun personnel spécialement formé n’est nécessaire pour l’intégration de l’appareil. L’effort d’installation est minime : il suffit de monter et de démarrer. La méthode Doppler du laser infrarouge permet d’obtenir des valeurs de vitesse exactes allant jusqu’à 10 m/s avec une très grande répétabilité. Qu’il s’agisse de matériaux continus ou de pièces en vrac, la haute résolution du laser permet une résolution maximale de 4 µm et le capteur mesure des longueurs de matériaux au millimètre près sur une distance d’un mètre. Il offre ainsi une fiabilité maximale pour de nombreuses applications.

Technologie pratique

Le laser infrarouge mesure avec une longueur d’onde de 850 nm en dehors de la lumière visible.

Grâce à la classe laser 1, les dommages causés par les rayons laser sont exclus, même en cas de contact direct avec les yeux.

Le capteur optique du SPEETEC 1D est insensible aux lumières parasites et fournit toujours des mesures fiables.

Hautement précis, fiable et extrêmement facile à manipuler : SPEETEC 1D fait de la classe laser 1 la nouvelle norme pour la mesure de vitesse sans contact.

Mesurer les surfaces sensibles en douceur et de manière économique

Le système de mesure est spécialement adapté à la mesure de matériaux particulièrement sensibles. Les surfaces qui présentent des marques de pression, sont endommagées ou sont sujettes à des modifications matérielles en raison de la pression de contact des systèmes de mesure à roue conventionnels peuvent désormais être mesurées de manière simple et fiable. La technologie laser permet également d’éviter la contamination de la surface du matériau à mesurer. Outre les mouvements de matériaux continus, SPEETEC 1D mesure également les mouvements de marchandises de manière simple et précise. Le laser fonctionne sans usure et assure ainsi une plus grande fiabilité du processus avec des coûts de maintenance minimaux.

Mesures sans contact et sûres de la longueur et de la position des pièces en vrac

Mesure de la longueur sur des marchandises

SPEETEC fournit la base d’un contrôle statistique automatisé des processus, de processus optimisés et d’une commande d’installation rentable par des valeurs de longueur précises des pièces en vrac.

Mesure de la position sur des marchandises

SPEETEC détecte les positions sur les pièces en vrac. Cela permet d’usiner les pièces en vrac aux endroits adéquats.

Des mesures qui ménagent le matériau

Les capteurs optiques empêchent l’endommagement de matériaux particulièrement sensibles tels que les films minces, le caoutchouc souple ou les matériaux isolants.

SPEETEC 1D mesure sans usure et fournit des valeurs fiables et exactes même après plusieurs milliers d’heures de fonctionnement.

Le montage du capteur de déclenchement (trigger) directement sur le boîtier du SPEETEC 1D permet une mesure précise de la longueur des marchandises.

Mesure de la vitesse en douceur : SPEETEC 1D permet une mesure précise et sans contact des mouvements sur des surfaces particulièrement molles et sensibles, avec un minimum d’entretien.

Flexibilité et transparence avec l’interface de paramétrage et de diagnostic en option

Sur demande, SPEETEC 1D est également disponible avec une interface de paramétrage et de diagnostic.

Cette interface permet de paramétrer des réglages de base tels que la résolution, l’interface électrique et le sens de déplacement. De plus, il est possible d’activer et de régler les fonctions logiques pour l’analyse de signaux d’entrée externes et de signaux de sortie résultants. Les fonctions de diagnostic donnent une vue d’ensemble des données d’état du capteur et des résultats de mesure actuels dans l’application du client.

Fonctions logiques, configuration, diagnostic

Le dispositif de programmation PGT-14 permet d’accéder à toutes les fonctions de paramétrage et de diagnostic via SOPAS ET.

Des valeurs de diagnostic approfondies pour un aperçu de l’intérieur du capteur et de l’application permettent de réaliser une surveillance fiable des processus.

Grâce aux fonctions logiques intégrées, il est possible de mesurer la longueur de marchandises à l’aide d'un détecteur externe. D’autres actions sur les marchandises peuvent également être initiées.

Adaptation du capteur spécifique au client, fonctions logiques indépendantes de la commande ainsi que transparence et maîtrise du capteur et de l’application. Tout cela est possible avec SPEETEC 1D avec interface de paramétrage et de diagnostic.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Distance de mesure nominale50 mm
    Sens de déplacement1D, direction x
    Classe laser1 (IEC 60825-1:2014)
    Longueur d’onde/type de lumière850 nm lumière infrarouge invisible
    Tension d'alimentation12 V ... 30 V
    Interface de communication

    TTL / RS-422

    HTL / Push pull

    Mode de raccordementConnecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A
    Pas de mesure (résolution µm/impulsion)4 ... 2.000
    Programmable/configurable– / ✔
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements