Capteurs de mouvement de surface laser

Une performance laser concentrée pour une détection précise des mouvements
Les capteurs de mouvement de surface laser enregistrent les mouvements de surfaces d’objets avec un système de balayage basé sur un laser. Les capteurs utilisent l’effet Doppler pour déterminer la vitesse, la longueur, la direction, l’accélération et la position d'objets sur des surfaces. Grâce à un algorithme sophistiqué, le capteur analyse le décalage créé par le mouvement de surface.
1 résultat(s) :
Capture le mouvement. Sans contact.
- Mesure sans contact de la vitesse, la longueur et la position sans référence de mesure
- Compatibilité avec de nombreuses matières, couleurs et surfaces
- Très grande exactitude de mesure et répétabilité élevée
- Laser de classe 1
- Conception robuste, dimensions compactes, faible poids
- Interface TTL ou HTL
- Fonction de diagnostic et de paramétrage