La protection intelligente contre la marche à sec dans les pompes
Le capteur de débit thermique T-Easic® FTS mesure le débit et la température des liquides selon le principe calorimétrique. Disponible en version industrielle avec boîtier Vistal® et écran ou en version hygiénique en acier inoxydable, T-Easic ® FTS convient à une multitude d’applications. Selon les besoins, le capteur offre deux sorties numériques pour la détection de niveau, une sortie impulsion pour la détermination du volume ou une sortie analogique pour l’acquisition continue de données de mesure. Une fonction spéciale est proposée avec la détection de tuyau vide intégrée pour une protection optimale contre la marche à sec dans les pompes. Le paramétrage peut être effectué via IO-Link ou sur l’écran. La programmation en usine de fluides comme l’eau et l’huile accélère la mise en service. D’autres liquides peuvent être étalonnés rapidement et facilement.
En bref
Surveillance du débit et mesure de la température dans un seul capteur
Optimisé pour l’eau et l’huile, possibilité d’apprentissage d’autres liquides
Indice de protection IP 67/IP 69 et IO-Link 1.1
Version industrielle dans boîtier VISTAL® avec écran OLED pivotant sur 180°
Variante aseptique en acier inoxydable, compatibilité complète CIP/SIP, température du processus jusqu’à 150 °C
Avantages
Un capteur, deux mesures.
Le capteur de débit thermique T-Easic® FTS offre un contrôle de débit avec détection de tuyau vide et mesure de température des liquides avec un seul appareil. Un seul point de soutirage est donc suffisant pour les deux mesures. Cela permet de gagner du temps lors de la mise en service et de réduire au minimum le risque de contamination.
Polyvalence – contrôle du débit et mesure de la température
Auf Basis des kalorimetrischen Messprinzips misst der Sensor Durchfluss und Temperatur von nahezu jeder Flüssigkeit.
Deux boîtiers – variantes hygiénique et industrielle
Le T-Easic® FTS est disponible en deux variantes. La variante hygiénique avec boîtier en acier inox résiste aux conditions difficiles des installations CIP et SIP. La version industrielle avec boîtier VISTAL ® robustepossède un écran OLED et des touches de commande pour lire les mesures directement sur site.
Grâce à deux variantes de boîtier spécifiques, le T-Easic® FTS peut être intégré dans une grande variété d’environnements d’application et offre un contrôle de débit et une mesure de température avec un seul appareil.
Accomplit un large éventail d’applications de mesure pour la surveillance et la commande des pompes
Dans de nombreuses installations, le transport de liquides avec des pompes est une étape importante du processus. Si une pompe ne fonctionne pas au point de travail souhaité, cela peut affecter le processus et la qualité du produit et, dans le pire des cas, entraîner des temps d’arrêt de l’installation. Si, par exemple, trop peu de réfrigérant est transporté dans les machines-outils, la pièce à usiner peut surchauffer et être endommagée. Pour éviter cela, le commutateur de débit T-Easic ® FTS surveille et gère les débits sur la base de valeurs limites définies.
Protection optimale des pompes grâce à la détection des tuyaux vides
Le capteur détecte que le tuyau est « plein » dès que la pointe de la sonde touche le fluide et envoie ces informations sous forme de signal de commutation. De cette façon, les pompes peuvent être protégées de manière fiable contre la marche à vide.
Surveillance fiable des limites et du débit
Le T-Easic® FTS dispose de deux sorties numériques push-pull, qui peuvent être configurées comme sorties de commutation pour la surveillance des valeurs limites, comme sorties impulsion pour la détermination de volume ou comme entrée numérique.
Mesure continue via sortie analogique ou IO-Link
La surveillance des processus est simple et conviviale grâce à la mesure continue via la sortie analogique optionnelle ou IO-Link. Le capteur de débit peut être paramétré via IO-Link ou l’écran.
Intelligent et multifonctionnel : le T-Easic® FTS permet de réaliser diverses tâches : détection de tuyaux courts, protection et surveillance des pompes, mesure du débit, mesure de la température, détermination et surveillance du volume.
Gagner du temps et de l’argent grâce à une installation flexible et rapide
Des détails bien pensés tels que différentes longueurs de sonde et des pièces en T pratiques permettent un montage flexible et une mise en service rapide du T-Easic® FTS. Le pré-étalonnage de l’eau et de l’huile est également avantageux. En outre, d’autres fluides peuvent être programmés par apprentissage, ce qui rend le capteur adapté à une grande gamme d’applications.
Selon la taille du tuyau, la longueur de sonde adaptée
Trois longueurs de sonde différentes permettent une adaptation flexible au diamètre de tuyau respectif. Le T-Easic ® FTS peut ainsi être intégré à une large gamme d’applications. Cela permet de réduire les coûts de stockage.
Gagner du temps lors du montage
Des adaptateurs de montage et des pièces en T assorties sont disponibles pour les conditions les plus variées de l’installation. L’avantage des pièces en T : la pointe de la sonde est toujours centrée de manière optimale dans le tuyau.
Pré-étalonné et programmable de manière variée
L’eau et l’huile sont programmés à l’usine, et d’autres liquides peuvent être ajoutés simplement par apprentissage.
Grâce à différentes longueurs de sonde et à des accessoires de montage pratiques, le T-Easic® FTS peut être intégré de manière flexible à une grande variété d’applications.
2 sorties numériques Push-Pull (Q1 configurable pour IO-Link ; Q2 configurable comme sortie impulsion / entrée numérique) pour le débit et la température
2 sorties numériques Push-Pull (Q1 configurable pour IO-Link ; Q2 configurable comme sortie analogique (de 4 à 20 mA) / sortie impulsion / entrée numérique) pour le débit et la température