Le débimètre thermique FTMg mesure le débit et la température du gaz ainsi que la pression du processus, ce qui en fait un outil polyvalent qui permet de réaliser des économies. Avec une dynamique de mesure élevée et une faible perte de pression, il détecte les gaz non corrosifs de manière extrêmement efficace sur le plan énergétique. L’écran couleur très contrasté assure une utilisation simple du FTMg et offre la possibilité d’afficher plusieurs valeurs de mesure sous forme de diagramme de progression. La journalisation interne des données sur une période de sept jours et l’analyse statistique intégrée permettent de détecter même les plus petites fuites dans un système pneumatique. Le PoE facilite les connexions basées sur le Web à un PC ou à un cloud pour rendre la consommation d’énergie transparente. Toutes les données de mesure peuvent être transmises via IO-Link ou des signaux de commutation et analogiques.
En bref
Mesure de l’air comprimé et des gaz non corrosifs tels que l’argon, l’hélium, le dioxyde de carbone et l’azote
Visualisation de la consommation d’air comprimé via Monitoring App FTMg de SICK
Mesure du débit de gaz, de la température, de la pression du processus et de la consommation d’énergie avec un seul capteur
Faible perte de pression
Dynamique de mesure élevée pour la surveillance des vérins et des fuites
 
Smart Fluid Power
Smart Fluid Power
Des solutions de détection pour les systèmes hydrauliques et pneumatiques
Les capteurs Fluid Power de SICK garantissent des mesures intelligentes, flexibles et fiables dans de nombreuses applications pneumatiques et hydrauliques.
Réaliser des économies grâce à la transparence des données
L’air comprimé est l’une des formes d’énergie les plus coûteuses. C’est pourquoi l’efficacité et la transparence énergétiques jouent également un rôle de plus en plus important dans l’automatisation des usines. Les coûts d’investissement, par exemple pour l’achat de puissants compresseurs, sont énormes. Pour économiser les coûts induits, il est nécessaire de garantir un fonctionnement sans perte des systèmes d’air comprimé. Le débitmètre thermique FTMg (abréviation de Flow Thermal Meter for gases) est synonyme de gestion efficace de l’énergie selon la norme DIN EN ISO 50001. Il aide les exploitants d’installations à détecter à temps les fuites dans les systèmes d’air comprimé et à planifier la maintenance.
Le FTMg offre une surveillance intégrée des données et enregistre automatiquement les données de mesure des sept derniers jours. Cela permet de détecter de manière fiable les changements et les fluctuations de la consommation d’énergie. Grâce à la transparence de ses données, le débitmètre soutient efficacement la recherche de fuites dans les systèmes d’air comprimé et contribue à minimiser les pertes d’énergie et à réduire les coûts.
Surveillance fiable du débit dans les systèmes d’air comprimé et les applications pneumatiques
Mesure de 8 paramètres dans un capteur – y compris l’énergie en kWh
Utilisation simple grâce à un serveur Web intégré
Paré pour l’industrie 4.0 – MQTT et OPC UA assurent une connectivité optimale dans le Cloud
Optimiser l’efficacité énergétique et accroître la rentabilité – en détectant et en évitant les consommations d’énergie inutiles et les fuites
Nombreuses possibilités de montage et facilité de manipulation
Le FTMg se caractérise par sa légèreté et sa compacité. Il est donc facile à installer, même lorsque l’espace est limité. Grâce à l’écran, qui peut être tourné par pas de 90°, les valeurs mesurées peuvent toujours être lues confortablement, quelle que soit la position de montage du capteur dans la conduite. Le menu du FTMg permet de sélectionner facilement différentes normes de référence selon DIN ou ISO. Des valeurs de référence définies individuellement peuvent également être facilement définies par l’appareil. Des sorties configurables permettent également de s’adapter facilement à l’application souhaitée.
Configuration flexible – possibilité de déterminer différentes normes de référence selon DIN ou ISO
Flexibilité lors de l’installation grâce à une conception légère et compacte
Fonctionnement intuitif grâce à un grand écran OLED à fort contraste avec affichage en texte clair
Favoriser l’efficacité du travail – grâce à une installation rapide et simple et à une utilisation intuitive