Capteurs de débit
FFU

Mesure de débit sans contact

Vos avantages

  • Capteur de débit sans maintenance, économie de frais de maintenance
  • Plages de mesure réglables réduisant les variantes
  • Utilisation possible pour des liquides conducteurs et non-conducteurs, réduisant les versions et les frais de stockage
  • Tube de mesure droit permettant de diminuer la perte de pression et d'économiser ainsi les coûts énergétiques
  • Capteur sans joint augmentant la sécurité du process et la disponibilité
  • Appareil de mesure flexible pour tous les secteurs

Aperçu

Mesure de débit sans contact

Le capteur de débit à ultrasons FFU détermine sans contact le débit volumique des liquides conducteurs et non-conducteurs. Nager à contre-courant nécessite plus de force que nager dans le sens du courant. C'est sur ce principe simple de physique que repose la mesure de débit à ultrasons selon la méthode de différence de phases. L'appareil présente un design compact et, grâce aux différentes possibilités de montage, il peut être également utilisé dans un espace restreint. Le montage sans joint de ce capteur avec du polysulfone (ultrason S) de qualité supérieure combiné à l'indice de protection IP 67 permet une utilisation dans des conditions ambientes difficiles et garantit une grande fiabilité du process. Le grand écran qui offre un affichage en texte clair contribue à une mise en service simple et rapide.

En bref
  • Capteur de débit pour liquides conducteurs et non-conducteurs
  • Aucune pièce mobile, forme compacte
  • Température du processus de 80 °C max., pression du processus de 16 bars max.
  • Haute résistance chimique grâce à un montage de capteur sans joint
  • Grand écran avec clavier tactile
  • Détection intégrée de tuyaux vides

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Principe de mesureCapteur à ultrasons
    MilieuLiquides
    Signal de sortie

    Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA pour le débit et la température actuels1 sortie impulsion / état sortie transistor pour comptage de volume, surveillance de tuyaux vides, seuils débit, sortie de dosage, sens du débit (selon le type) 1)

    Sortie analogique 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 20 mA pour le débit et la température actuels2 sorties d'impulsion/d'état sortie transistor pour comptage de quantité, surveillance de tuyaux vides, valeur limite de débit1 entrée de commutation pour le dosage, la réinitialisation de la quantité 1)

    Diamètre nominal du tube de mesure

    DN 10

    DN 15

    DN 20

    DN 25

    DN 32

    DN 40

    DN 50

    Plage de mesure réglable max.0 l/min ... 900 l/min
    • 1) Tous les raccordements sont protégés contre l'inversion de polarité. Toutes les sorties sont protégées contre les surcharges et les courts-circuits.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements