Aperçu
Le capteur en acier inoxydable assure une mesure du débit flexible
Le capteur de débit DOSIC® détermine sans contact le débit volumique des liquides conducteurs et non-conducteurs sur la base de la technologie à ultrasons. Avec son canal de mesure et le boîtier en inox, le capteur de débit à ultrasons est parfait pour les applications de mesure dans un milieu hygiénique. Le design compact et robuste offre des possibilités d’utilisation multiples, même dans des applications chez lesquelles un espace limité ou des fluides agressifs jouent un rôle important. L’installation se fait simplement et rapidement sans ajustement des fluides. Le tube de mesure sans joints et auto-vidant augmente la sécurité du processus. Jusqu’à deux sorties analogiques et numériques configurables ainsi que l’interface IO-Link assurent la bonne situation de départ. Le DOSIC® est certifié EHEDG et conforme à FDA.
En bref
- Mesure du débit pour liquides à base d’eau et d’huile
- Capteur sans joints en acier inoxydable 316L avec Ra ≤ 0,8 µm
- Tube de mesure droit et auto-vidant
- Design compact avec longueurs d’insertion courtes
- Sorties numériques configurables
- Mesure de la température
- Indice de protection IP 67/69, capacité CIP / SIP, IO-Link version 1.1