Détection du débit volumique sans contact et sans maintenance
Le Bulkscan® convient parfaitement à la mesure sans contact du débit de produits en vrac sur les bandes transporteuses via la technologie du temps de vol de la lumière. Indépendamment des caractéristiques des produits en vrac et des influences météorologiques, le Bulkscan® génère un signal de débit fiable composé de la durée de vol laser et de la vitesse de la bande grâce à la technologie multi-écho. En dehors de la détection du volume total et du calcul du débit massique, le Bulkscan® identifie un chargement unilatéral avec la fonction intégrée pour la détermination du centre de gravité des produits en vrac et permet ainsi d’éviter une usure renforcée de la bande transporteuse. Le robuste boîtier industriel convient également à des conditions de service extrêmes. Un chauffage intégré permet le fonctionnement sûr dans une large plage de température ambiante. Ethernet TCP/IP est également disponible en plus de signaux traditionnels pour connecter le système de mesure à des systèmes de communication hôte.
En bref
Mesure efficace et économique sans contact du débit volumique et du débit massique des produits en vrac
Grande précision grâce aux impulsions laser de résolution angulaire élevée
Excellente fiabilité grâce au traitement des impulsions multi-échos
Fonction intégrée pour la détermination du centre de gravité des produits en vrac
Construction robuste adaptée aux conditions ambiantes difficiles
Mesure possible à basse température grâce au chauffage intégré
Boîtier compact à indice de protection IP 67
Avantages
Des performances de transport maximales avec un minimum de maintenance -– Mesure du débit volumique sans contact avec Bulkscan®
La détection des débits volumiques sur les bandes transporteuses industrielles peut être très exigeante en fonction des conditions ambiantes. La poussière, l’humidité et les vibrations affectent les solutions mécaniques telles que les balances à bande au fil du temps. Le résultat : des processus de maintenance ou de recalibrage qui prennent du temps. Bulkscan® permet en revanche un enregistrement continu des données par technologie de temps de vol. La distance à la surface du matériau en vrac est mesurée sans contact. Le point de départ pour le calcul du débit volumique est le contour de référence de la bande transporteuse vide. Le profil des produits en vrac résulte de la différence entre la valeur de référence et la mesure. Le débit volumique est calculé en combinaison avec la vitesse de la bande. De cette manière, la vitesse optimale de la bande peut être déterminée et une utilisation économique de la bande peut être garantie.
Détection directe du débit volumique
Les influences environnementales telles que l’humidité ont un impact sur la masse du produit en vrac. Si l’on utilise uniquement des balances à bande, des hypothèses de volume incorrectes peuvent entraîner une surcharge ou une sous-charge dans les processus ultérieurs et des arrêts de l’installation. La mesure directe du volume avec Bulkscan® permet d’éviter cela.
Détermination de la vitesse de la bande
Pour obtenir des données de mesure précises pour lees bandes transporteuses à vitesse variable, le Bulkscan® peut être combiné avec un codeur. Celui-ci transmet au Bulkscan® la vitesse actuelle de la bande.
Le principe de mesure sans contact du Bulkscan® garantit une longue durée de vie de la technologie du capteur et des données de mesure constamment fiables.
Conçu pour des conditions extrêmes
Que ce soit sous la neige ou sous la pluie : des données fiables pour le transport de produits en vrac sont nécessaires, même dans des conditions environnementales difficiles et en cas de forte salissure. Bulkscan® est conçu pour de telles situations extrêmes. La technologie 5-Echo-Puls éprouvée du Bulkscan® LMS511 filtre les échos perturbateurs causés par la poussière, le brouillard, le verre ou les précipitations, fournissant ainsi des résultats de mesure fiables. Le boîtier IP67 protège également de manière fiable le capteur contre la pénétration de la poussière et de l’humidité. Conçu pour une large gamme de températures, un élément chauffant intégré maintient le circuit électronique à la température de fonctionnement même dans les conditions les plus froides.
Compensation des influences atmosphériques grâce à la technologie 5 échos
La technologie 5-Echo du Bulkscan® LMS511 garantit des mesures trèss précises et fiables du débit volumique dans presque toutes les conditions météorologiques.
Composants de qualité supérieure dans un boîtier robuste
Le boîtier solide avec indice de protection IP67 rend le Bulkscan® résistant à l’eau et à la poussière.
Le Bulkscan® assure une fiabilité maximale dans la mesure du débit volumique dans les zones extérieures – quelles que soient les conditions météorologiques.
Optimiser les processus avec les fonctions supplémentaires du Bulkscan®
Le Bulkscan® peut calculer la hauteur des produits en vrac au centre de la bande transporteuse ou au point le plus haut du produit en vrac. Cela permet par exemple d’identifier les grosses pierres bien avant qu’elles entravent les processus d’usinage en aval de la machine ou qu’elles endommagent cette dernière. En outre, le capteur peut calculer le centre de gravité du produit en vrac. Un remplissage asymétrique de la bande ou une répartition inégale de la masse peut entraîner une inclinaison de la bande et une usure accrue. Le contrôle du centre de gravité constitue la base pour la correction du chargement de la bande, prolongeant ainsi la disponibilité de l’installation. En outre, le Bulkscan® LMS511 permet de détecter tout dysfonctionnement de la bande et toute perte de matériaux. Via la fonction « contrôle de fonctionnement de la bande », le capteur détecte la position et limite de chargement en temps opportun. Cela garantit une sollicitation optimale de l’installation.
Mesure du niveau
Plus de sécurité pour les étapes de traitement suivantes grâce au contrôle du profil de hauteur et à l’avertissement en cas d’anomalie.
Calcul du centre de gravité
Moins d’usure des bandes transporteuses et des rouleaux grâce au calcul du centre de gravité du produit en vrac, qui peut indiquer un chargement unilatéral.
Contrôle du fonctionnement de la bande
Le contrôle de fonctionnement continu de la bande vérifie si la bande transporteuse s’éloigne trop de la position de fonctionnement idéale, réduit l’usure de l’installation et évite également les pertes de matériaux.
Les fonctions supplémentaires du Bulkscan® réduisent les temps d’arrêt non planifiés et réduisent les efforts de maintenance, car les charges incorrectes sont détectées immédiatement.
Nombreuses interfaces de communication pour un large éventail d’applications
Le débitmètre Bulkscan® peut être intégré sans effort dans presque tous les environnements de production grâce à ses multiples interfaces de communication. En plus d’Ethernet, des sorties et des entrées de commutation RS-232/RS-422 et binaires sont disponibles. L’interface USB permet d’accéder à l’appareil lors des travaux de maintenance. Grâce au module E/S BAM100 en option, les mesures numériques peuvent être converties en signaux analogiques sur quatre canaux. Cela permet d’utiliser le Bulkscan® sans systèmes de commande externes et augmente les possibilités d’intégration.
Les différentes interfaces de communication au sein d’un réseau d’installations plus vaste ne posent aucun problème au Bulkscan® grâce à une large gamme de signaux de sortie.