Capteurs de distance à moyenne portée
Dx50

Mesure de distance fiable, précise et polyvalente

Vos avantages

  • Les plages de mesure de 10, 20 ou 50 m associées aux différentes interfaces disponibles facilitent l'intégration dans tous les environnements de production
  • La précision et la fiabilité élevées de la mesure contribuent à améliorer la qualité et la stabilité des processus
  • Les fréquences de mesure et de commutation élevées permettent d'atteindre des cadences rapides
  • La gamme Dx50 offre un éventail de solutions permettant de s'adapter sans peine aux changements de situation
  • Réduction des coûts de mise en service grâce à l'utilisation simple et rapide avec un afficheur
  • La plage de températures de –30 °C à +65 °C permet d'utiliser les capteurs à l'extérieur ou dans le secteur frigorifique
  • Disponibilité accrue des machines grâce à l'excellente immunité aux lumières parasites jusqu'à 40 klx

Aperçu

Mesure de distance fiable, précise et polyvalente

Les capteurs de distance de la gamme Dx50 offrent des plages de mesure de 10 m, 20 m voire de 50 m sur réflecteur, selon la classe de performances et laser. En raison des vastes plages de mesure, les capteurs sont polyvalents et s'intègrent dans n'importe quel environnement de production, avec des sorties de signal à commutation, analogiques ou série. Même la mise en service est très simple grâce au concept d'utilisation intuitif et continu. Les produits Dx50 se distinguent par leur excellente fiabilité, l'immunité aux lumières parasites et la précision propre au procédé HDDM. D'un excellent rapport prix-performances, les produits de la gamme Dx50 s'adaptent à tous les besoins.

En bref
  • Fiabilité parfaite, immunité aux lumières parasites et excellent rapport prix-performance grâce à la technologie HDDM
  • Plages de mesure de 10 m ou 20 m directement sur l’objet ou de 50 m sur un réflecteur
  • Différents niveaux de performance selon la catégorie de produit et la classe laser
  • Différentes interfaces : numériques, analogiques ou série
  • Afficheur intuitif et universel
  • Robuste boîtier en zinc moulé sous pression
  • Large plage de températures de fonctionnement de –30 °C à +65 °C

 

Avantages

La gamme de produits Dx50 établit des normes grâce à la technologie HDDM

Avec la gamme de produits Dx50, SICK a pour la première fois conçu des capteurs de distance qui se distinguent nettement des produits comparables grâce à leur design fin et à leurs performances de mesure impressionnantes. L’unité optique généreusement dimensionnée du Dx50 permet des mesures de distance avec une portée allant jusqu’à 50 m, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. La vaste gamme d’interfaces du capteur permet son intégration facile dans l’application du client. Sa mise en service s’effectue facilement grâce à son interface utilisateur intuitive. En outre, le Dx50 se caractérise par un rapport qualité-prix intéressant.

Découvrez ici les particularités du capteur de distance Dx50.

Plage de mesure remarquable Avec des portées allant jusqu’à 50 m, le Dx50 offre un large éventail d’applications.
Grande plage de température ambiante La plage de température ambiante de –30 °C à 140 °C permet d’utiliser le capteur dans le monde entier sans restriction – à l’intérieur et à l’extérieur et même dans les applications à très basse température.
Grande insensibilité aux lumières parasites Les capteurs de distance Dx50 sont insensibles aux lumières parasites et assurent un fonctionnement sans problème et une détermination fiable des distances à l’intérieur et à l’extérieur.
Technologie HDDM

La technologie HDDM unique de SICK est l’un des jalons du développement de la technologie des capteurs de distance. Le capteur calcule la distance entre les deux en se basant sur la durée de plusieurs impulsions laser provenant du capteur en direction de l’objet mesuré. Cela garantit un balayage stable et complet ainsi que des résultats de mesure fiables. Et tout cela même en présence de saleté, de poussière et d’humidité.

Large éventail de variantes Les capteurs de distance Dx50 de SICK peuvent être facilement intégrés dans des machines et installations neuves ou existantes. Que ce soit en version à balayage ou à réflecteur, avec un laser de classe 1 ou 2, avec une interface analogique, numérique ou série : il offre des options presque illimitées. Si vous avez également besoin d’un paramétrage de capteur spécifique au client, SICK se fera un plaisir de le mettre en œuvre pour vous.

Le capteur compact a une très grande plage de température ambiante. Le Dx50 est insensible aux lumières parasites et, grâce à son grand éventail de variantes, un capteur adapté est disponible pour quasi toutes les applications.

Grâce à sa flexibilité, sa robustesse et son rapport prix-qualité équilibré, la gamme de produits Dx50 convient à de nombreuses applications – dans tous les secteurs.
Positionnement vertical de grues dans des entrepôts Pour les composants les plus petits, des grues verticales sont utilisées dans les zones de production consécutives de laminoirs. Elles déplacent les pièces dans des entrepôts de stockage automatisés. Pour garantir le démarrage des positions de rayonnage correctes, un capteur de distance à moyenne portée contribue au positionnement de la grue. Le DL50 Hi compact offre d'excellentes performances jusqu'à 50 m. La technologie HDDM mise en œuvre séduit par sa fiabilité et une reproductibilité impressionnante. La lumière laser rouge permet un alignement précis. Le boîtier métallique stable convient parfaitement à des conditions ambiantes difficiles dans les zones de stockage de laminoirs.
Positionnement vertical dans les convoyeurs aériens électriques Le convoyeur aérien électrique transporte des carrosseries, des moteurs et d’autres composants difficiles à transporter vers des postes de travail définis. Le DL50 Hi, avec son excellente répétabilité, est adapté à cette tâche importante et garantit une approche exacte de la position en hauteur.
Contrôle du diamètre pendant le processus de bobinage À la fin du processus de production des bandes d’acier, les bandes de haute qualité sont enroulées en bobines. Cela nécessite un contrôle précis du diamètre afin que la longueur correcte puisse être déterminée à tout moment. Le capteur de distance DT50 prend en charge cette étape importante du processus avec une précision millimétrique.

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure200 mm ... 50.000 mm, 90 % de réémission, 18 % de réémission, 6 % de réémission, sur film réfléchissant « Diamond Grade »
    Répétabilité

    ≥ 2,5 mm

    ≥ 1 mm

    ≥ 2 mm

    ≥ 0,25 mm

    Précision± 10 mm, ± 7 mm, ± 3 mm
    Temps de réponse

    20 ms ... 30 ms

    15 ms ... 80 ms

    10 ms ... 50 ms

    20 ms ... 100 ms

    15 ms ... 30 ms

    10 ms ... 160 ms

    Durée de sortie

    2 ms ... 2,5 ms 1)

    2,5 ms 1) 2)

    Série✔ , RS-422
    SSI
    Sortie analogique
    Nombre1
    TypeSortie courant / sortie de tension
    Sortie numérique

    1 ... 2 x PNP

    1 ... 2 x NPN

    Température ambiante de fonctionnement

    –30 °C ... +65 °C

    –30 °C ... +80 °C, fonctionnement avec 2 plaques de refroidissement

    –30 °C ... +140 °C, fonctionnement avec 2 plaques de refroidissement et filtre de protection

    Source d'émissionLaser, rouge
    Type de lumièreLumière rouge visible
    Classe laser

    2 (IEC 60825-1:2014)

    1 (IEC 60825-1:2014)

    • 1) Modification continue de l'écart par rapport à l'objet dans la plage de mesure.
    • 2) Pour un taux de transfert de 115.200 bps.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements