Capteurs de distance à longue portée
Dx1000

La performance à long terme

Vos avantages

  • La mesure fiable de la distance à l’intérieur comme à l’extérieur garantit la grande disponibilité des installations
  • Grâce à la technologie multi-écho des réflexions indésirables sont supprimées - ce qui permet un domaine d’application élargi
  • De vastes possibilités de réglage permettent une adaptation parfaite à l’application de mesure individuelle
  • Mise en service rapide et sûre grâce à l’écran tactile graphique, la surface utilisateur confortable SOPAS et au laser d’ajustage rouge
  • Un petit nombre de variantes d’appareils (standardisation) pour un grand nombre d’exigences différentes réduisent les coûts
  • Sans danger pour la vue grâce à la classe laser 1

Aperçu

La performance à long terme

Pour une mesure fiable de la distance en zone intérieure et extérieure : le capteur de distance à longue portée Dx1000 avec laser infrarouge est prédestiné à l’utilisation sur grues, dans des applications de transport pour la détection de véhicules ou la mesure de brames en acier chaudes en aciérie. Le Dx1000 permet des applications très diversifiées - HDDM+ (High Definition Distance Measurement avec technologie multi-écho) permet de réaliser des mesures de la distance avec une précision de mesure élevée même lors de lumières parasites. Il a été conçu pour le suivi axial d’objets autant que pour la détection rapide des bords d’objets insérés latéralement. Et ce avec des cycles de mesurage jusqu’à une milliseconde, parfait pour une utilisation dans les circuits de réglage.

En bref
  • Capteur de distance à longue portée avec laser infrarouge avec technologie HDDM+
  • Mesure sur objets naturels (DT1000) ou réflecteur (DL1000)
  • Boîtier imperméable à la poussière et à l’eau (IP 65 et IP 67) en alliage aluminium anticorrosif
  • Entrées et sorties numériques configurables, sortie analogique et interfaces de bus de terrain (en fonction de la variante)
  • Mesure sur des surfaces chaudes (DT1000)

 

Avantages

La technologie innovante assure des résultats de mesure fiables

Le capteur de distance à longue portée Dx1000 impressionne par ses performances de mesure exceptionnelles, sur des distances très longues, aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Doté de la technologie moderne HDDM+, le Dx1000 avec son boîtier robuste assure des résultats de mesure durablement stables, et ce par tous les temps. Cette technique de mesure développée par SICK est conçue pour des conditions ambiantes difficiles et offre une grande flexibilité pour votre l’application même à de grandes vitesses.

Mesure fiable de la distance par tous les temps

La technologie HDDM+ innovante du Dx1000 réalise des mesures sur de grandes distances et se distingue par le faible bruit des mesures ainsi que la compatibilité multi-échos.

Très grande résistance aux lumières parasites et perturbations sur le chemin de mesure résultant d’influences environnementales telles que le pluie, la neige ou le brouillard

Boîtier en alliage d’aluminium ultra résistant à la corrosion et à la poussière, imperméable selon IP65 et IP67, raccordement via des connecteurs enfichables M12 adaptés aux environnements industriels.

Fiabilité élevée dans des conditions ambiantes dures

Fiabilité de mesure élevée avec une utilisation intuitive

Dans la plupart des applications, le capteur de distance reçoit précisément un écho de la réflexion sur l’objet mesuré et le convertit en une valeur de distance. Dans des conditions d’utilisation réelles, des fenêtres de protection ou des influences environnementales telles que les précipitations sur le chemin de mesure peuvent causer des échos indésirables. Grâce à HDDM+ avec la technologie multi-échos, il est possible d’identifier l’écho utile et de le sélectionner pour mesure la distance Ceci permet des mesures de distance très fiables, même lors de la présence d’échos multiples.

Faire le bon choix rapidement et en toute simplicité

Sélection graphique de l’écho utile Grâce à l’interface utilisateur confortable SOPAS ET, il est possible d’identifier l’écho utile depuis le PC de façon graphique et de le sélectionner pour mesure la distance
Dx1000 - High Definition Distance Measurement Plus

Mesure de niveau fiable d´aluminium liquide grâce à la technologie multi-écho du Dx1000

Utilisation simple et intuitive

Les possibilités de réglage multiples du Dx1000 peuvent être réalisées rapidement et facilement et avec une fiabilité de fonctionnement élevée, soit avec l’écran tactile graphique directement sur l’appareil, soit via l’interface utilisateur SOPAS ET

Mesurer de façon intuitive et fiable grâce à la technologie multi-écho

Technique de mesure de la distance dans un boîtier compact

Le Dx1000 avec HDDM+ est parfaitement adapté à la mesure de très grandes distances - avec des cycles de mesure relativement courts jusqu’à 1 ms et des bruits de mesure faibles. Les variantes du capteur DT1000 dédiées à la mesure de la distance sur les objets naturels et DL1000 pour la mesure sur des réflecteurs couvrent une vaste gamme d’applications et offrent une flexibilité accrue lors de l’utilisation. Le DT1000, lors de la mesure sur des objets naturels, atteint des distances de plus de 450 m. Le DL1000 a une portée maximale de 1500 m lors de la mesure sur la feuille réflechissante « Diamond Grade ».

Conçu pour pour des besoins variés

A côté du suivi axial de l’objet au cours duquel l´objet mesuré se déplace continuellement le long du faisceau laser, le Dx1000 est également conçu pour des applications chez lesquelles l’objet mesuré pénètre le rayon laser latéralement, p. ex. lors de la mesure des bords

La technique de mesure du DT1000 est conçue pour des mesures de la distance sur des surfaces très chaudes ; il est donc particulièrement adapté à la mesure sans contact ou le positionnement de brames en acier brûlantes

L’adaptabilité de la plage de mesure du DT1000 constitue une particularité : lors de la mesure sur des objets naturels, la portée du capteur peut être augmentée par le réglage d’une durée de cycle de mesure plus longue et adaptée de façon optimale à l’application de mesure

Flexibilité dans l´application

SICK LifeTime Services

Les services de SICK accroissent la productivité des machines et des installations, renforcent la sécurité des personnes, créent les bases d'une économies durable et assurent la protection des biens d'équipement. Outre le conseil, SICK vous assiste lors de la conception et de la mise en service mais également pendant le fonctionnement, directement sur site.

La gamme de services comprend la maintenance et l’inspection, le contrôle des performances mais aussi la modernisation et la rénovation. Les contrats de service modulaires ou personnalisés prolongent la durée de vie et donc la disponibilité des installations. Les capteurs et les systèmes peuvent détecter à tout moment les dysfonctionnements ou le dépassement des valeurs limites.

Conseil et conception Conseils d’utilisation du produit, d’intégration et sur l'application elle-même.
Mise en service et maintenance Optimisé pour les applications et durable grâce à la mise en service et à la maintenance effectuées par un technicien de maintenance SICK qualifié.
Contrats de service L'extension de garantie, SICK Remote Service, le service d'assistance 24 heures sur 24, la maintenance, les garanties de disponibilité et les autres composants modulaires peuvent être combinés à souhait.

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure0,2 m ... 1.500 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade », 6 % de réémission, 90 % de réémission
    Répétabilité≥ 1 mm, voir caractéristiques de précision de répétition
    Durée de sortie≥ 1 ms 1)
    ≥ 1 ms
    Précision

    Typ. ± 15 mm: voir diagramme d’exactitude de mesure

    Typ. ± 15 mm

    Objet à mesurerRéflecteur / objets naturels
    Ethernet✔ , TCP/IP
    Série✔ , RS-422
    SSI
    PROFIBUS DP
    EtherNet/IP™
    PROFINET
    Durée du cycle de mesure1 ms, 4 ms, 16 ms, 64 ms, 128 ms
    Température ambiante de fonctionnement

    –40 °C ... +55 °C

    –40 °C ... +95 °C, fonctionnement avec refroidisseur

    Classe laser1 (IEC 60825-1:2014)
    • 1) En fonction de l’interface utilisée.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements