Contact
Feedback

Capteurs de distance à longue portée
DME5000

Mesure précise de la distance

Vos avantages

  • Les cycles de mesure courts permettent une intégration optimisée dans le circuit de régulation et l'accroissement de la productivité.
  • Le laser à lumière rouge et les fixations ajustables (accessoires en option) permettent un alignement facile et rapide pour une installation économique
  • Les messages préalables aux pannes et les avertissements favorisent la maintenance préventive pour une grande disponibilité des installations
  • Le boîtier en métal robuste, les accessoires de refroidissement et les variantes chauffées offrent une grande réserve de fonctionnement dans des conditions ambiantes difficiles
  • L'écran convivial avec guidage par menu permet d'effectuer une mise en service rapide et économique
  • Les nombreuses interfaces de bus de terrain série facilitent l'intégration dans l'application
  • La surveillance de la vitesse intégrée renforce la sécurité des processus
  • La précision et la reproductibilité élevées garantissent la disponibilité de l'installation

Aperçu

Mesure précise de la distance

Le DME5000 est un capteur de distance hautes performances sur réflecteur avec des portées jusqu'à 300 m. La dynamique et la précision de mesure élevées, les sorties et les entrées TOR de sécurité multifonction pour la veille ou le préréglage et les autres fonctions systèmes ne sont que quelques-uns de ses atouts.

En bref
  • Plage de mesure de 0,15 m ... 300 m
  • Temps de mesure très courts
  • Excellentes précision, reproductibilité et disponibilité du système
  • Mise en service aisée : écran LC retroéclairé avec informations de diagnostic
  • Lumière rouge visible et fixation d'alignement avec système à ressorts
  • Interfaces multiples : SSI, RS-422, PROFIBUS, HIPERFACE, DeviceNet

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Plage de mesure0,15 m ... 300 m, sur bande réflecteur « Diamond Grade »
    Répétabilité

    0,5 mm

    1 mm

    2 mm

    Précision

    ± 2 mm

    ± 3 mm

    ± 5 mm

    Objet à mesurerRéflecteur
    SSI
    PROFIBUS DP
    Série✔ , RS-422
    HIPERFACE®
    DeviceNet™
    Durée de sortie0,2 ms ... 2 ms
    Température de fonctionnement–40 °C ... +75 °C, fonctionnement avec refroidisseur, fonctionnement avec chauffage
    Température ambiante de stockage–25 °C ... +75 °C
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements

Vers le haut