Les capteurs de distance SICK

De loin le plus populaire

en savoir plus

De puissantes solutions aux problèmes

Pour toutes les portées

en savoir plus

Technologies innovantes

Pour toutes les applications

en savoir plus

Interfaces évolutives

Pour tous les processus

en savoir plus

Des multi-talents robustes

Pour tous les environnements

en savoir plus
Les capteurs de distance SICK
De puissantes solutions aux problèmes
Technologies innovantes
Interfaces évolutives
Des multi-talents robustes

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :
1.0 5.0
7.7 mm 84.0 mm
12.0 mm 104.4 mm
13.5 mm 176.0 mm

726 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 8 de 726

Capteurs à ultrasons
UC30
  • Portée de travail, portée limite: 350 mm ... 3.400 mm, 5.000 mm
  • Temps de réponse: 180 ms
  • Sortie numérique: 1 x push-pull : PNP/NPN
  • Interface de communication: IO-Link
  • Interface de communication détail: IO-Link V1.0
  • Sortie d'émission: Droit
  • Poids: 180 g
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à ultrasons
UC30
  • Portée de travail, portée limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
  • Temps de réponse: 240 ms
  • Sortie numérique: 2 x PNP
  • Interface de communication: -
  • Sortie d'émission: Droit
  • Poids: 240 g
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à ultrasons
UC30
  • Portée de travail, portée limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
  • Temps de réponse: 240 ms
  • Type de sortie analogique: Sortie courant / sortie de tension
  • Interface de communication: -
  • Sortie d'émission: Droit
  • Poids: 240 g
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à ultrasons
UC30
  • Portée de travail, portée limite: 600 mm ... 6.000 mm, 8.000 mm
  • Temps de réponse: 240 ms
  • Sortie numérique: 1 x push-pull : PNP/NPN
  • Interface de communication: IO-Link
  • Interface de communication détail: IO-Link V1.0
  • Sortie d'émission: Droit
  • Poids: 240 g
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs à ultrasons
UC4
  • Portée de travail, portée limite: 13 mm ... 150 mm, 250 mm
  • Temps de réponse: 10 ms
  • Sortie numérique: 1 x PNP
  • Interface de communication: -
  • Sortie d'émission: Droit
  • Poids: 10 g
  • Mode de raccordement: Connecteur mâle, M8, 3 pôles
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs photoélectriques multi-tâches, Capteurs photoélectriques
PowerProx, W2S-2
  • Sous-famille de produits: PowerProx Micro
  • Distance de commutation max.: 50 mm ... 800 mm
  • Principe du capteur: Détecteur à réflexion directe
  • Principe de détection: Élimination d'arrière-plan
  • Type de commutation: Commutation claire/sombre
  • Mode de raccordement: Câble, 4 fils, 2 m
  • Sortie analogique: -
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs de distance à longue portée
Dx1000
  • Objet à mesurer: Réflecteur
  • Plage de mesure: 0,2 m ... 1.500 m, sur film réfléchissant « Diamond Grade »
  • Répétabilité: ≥ 1 mm, voir caractéristiques de précision de répétition
  • Précision: Typ. ± 15 mm voir diagramme d’exactitude de mesure
  • Interface de communication: Ethernet, Série, SSI, EtherNet/IP™
  • Type de sortie analogique: Sortie courant
Détails
Comparer maintenant
Unité
Capteurs de distance à longue portée
Dx1000
  • Objet à mesurer: Objets naturels
  • Plage de mesure: 0,2 m ... 155 m, 6 % de réémission, 0,2 m ... 460 m, 90 % de réémission
  • Répétabilité: ≥ 1 mm, voir caractéristiques de précision de répétition
  • Précision: Typ. ± 15 mm
  • Interface de communication: Ethernet, Série, SSI, EtherNet/IP™
  • Type de sortie analogique: Sortie courant
Détails
Comparer maintenant
Unité

Résultat(s) 1 - 8 de 726

Avantages

From micron to mile – performant dans tous les milieux

L’automatisation progresse inévitablement sur tous les secteurs de l’industrie. Et les capteurs de distance ainsi que les solutions de mesure et de détection de SICK font partie des leaders. En tant que sources de données intelligentes, ils fournissent des informations précises pour presque chaque application. Sur toutes les distances, dans tous les environnements. Équipés de technologies de pointe et d’interfaces multiples. Découvrez une gamme de prestations unique au monde qui allie les connaissances approfondies de tous les secteurs et une force d’innovation hors du commun. Une puissance condensée et une flexibilité illimitée – concentrées pour assurer votre succès.

Triangulation laser

La triangulation est basée sur la mesure de la distance par le calcul des angles. Le capteur projette un spot lumineux sur l’objet à détecter. La lumière réfléchie par l’objet frappe la ligne de réception du capteur sous un certain angle, en fonction de la distance. La position du spot lumineux sur l’élément récepteur permet de déterminer la distance de l’objet.

Temps de propagation de la lumière

La mesure optique du temps de vol (Optical Time of Flight) dérive la distance entre le capteur et un objet à partir du temps mesuré entre l’émission de l’impulsion lumineuse (diode laser, LED, ...) à travers le capteur et la réflexion vers le récepteur.

Temps de vol ultrasonique

Avec la mesure du temps de vol de la lumière (Ultrasonic Time of Flight), le capteur émet une impulsion sonore qui est réfléchie par l’objet à détecter. Le temps nécessaire à l’impulsion pour aller du capteur à l’objet et revenir est mesuré, évalué et converti en distance correspondante.

Trois technologies de pointe.

Interfaces évolutives

L’avenir industriel se caractérise par des processus de production et de commande interconnectés dans des environnements de machines complexes. Les capteurs intelligents sont indispensables à la conversion hautement complexe des signaux physiques en informations de capteur. Grâce à l’intelligence des systèmes de détection, SICK prend en charge dès aujourd’hui les processus industriels dynamiques, optimisés en temps réel et auto-gérés. La définition claire des données requises et leur regroupement avec le monde des données connectées sont essentiels pour bénéficier d’une communication fiable en réseau. Le choix du type de communication est déterminant pour la trajectoire. Selon vos besoins, votre infrastructure et votre environnement, les capteurs de distance de SICK offrent la technologie d’intégration idéale pour vos applications.

IO-Link

IO-Link offre de nouvelles possibilités de communication point à point entre la commande de l’installation et le niveau de terrain. Les capteurs et les actionneurs participent activement au processus au sein d’un réseau d’automatisation cohérent.

En tant qu’émetteurs, ils signalent les états à la commande par l’intermédiaire d’un maître ; en tant que récepteurs, ils reçoivent et traitent les signaux en sens inverse. Cela permet d’optimiser les processus et les coûts sur toute la chaîne de valeur.

Ethernet et bus de terrain

Grâce à Ethernet et aux bus de terrain, tous les capteurs et actionneurs concernés peuvent communiquer avec la commande de l’installation sous la forme d’un réseau de capteurs. Selon le type d’interface, différentes hiérarchies et dispositions des appareils concernés - appelées topologies - sont disponibles.

Ethernet et les bus de terrain permettent le traitement de grandes quantités de données, la transmission de données de capteurs en temps réel et leur intégration directe dans les systèmes informatiques et les clouds.

Série

Les interfaces série sont utilisées pour la transmission directe de données entre un système de commande et un capteur ou un actionneur.

Lors de la communication, tous les bits sont transmis individuellement et en séquence via une connexion point à point.

Les principaux avantages des interfaces série sont la faible complexité technique et l’indépendance de la structure du système.

Toujours bien connecté – rapide, facile et efficace

Des multi-talents robustes

De la plus petite à la plus grande distance : dans un grand nombre d’applications intérieures et extérieures, les capteurs de distance de SICK mesurent et détectent à l’aide d’ultrasons, de lumière ou de radar. Dans n’importe quel environnement, sur les surfaces les plus diverses et adaptées individuellement à la tâche respective. Même des conditions ambiantes défavorables, telles que la poussière, la saleté ou le brouillard, affectent peu le résultat de la mesure.

Contrôle du niveau

Le contrôle de niveau des liquides et des produits en vrac à l’aide de capteurs de distance à ultrasons offre une sécurité de processus indépendante du matériau, même dans des conditions environnementales défavorables telles que la poussière, la saleté ou le brouillard.

Positionnement, contrôle de présence et protection contre les collisions

La détection sur de grandes surfaces d’objets de différentes formes et présentant des propriétés réfléchissantes variables confère, grâce à la technologie ultrasonore, une grande flexibilité aux machines pour un positionnement fiable, une détection de présence et une protection contre les collisions.

Mesure précise et fiable Des capteurs de distance robustes déterminent avec précision et fiabilité la distance entre le tronc d’arbre et le déflecteur. Même dans des environnements très difficiles, le Dx50-2 contribue à une chute optimale du tronc d’arbre sur la bande transporteuse.
Positionnement précis

En intralogistique, les capteurs de SICK permettent le positionnement optimal des grappins de robots à des distances plus importantes grâce à la détection très précise des bords des boîtes logistiques de toutes les couleurs.

Contrôle des processus d’équipement

L’OD Mini utilise la technologie de triangulation pour contrôler les processus d’équipement dans la production en série. Grâce à sa petite taille, il peut être utilisé de manière extrêmement flexible dans de nombreuses autres applications.

Contrôle de la qualité

L’OD5000 représente la classe supérieure des capteurs de triangulation de mesure de haute précision. Les processus de revêtement de haute précision et rapides dans la production de batteries peuvent être contrôlés en ligne, ce qui permet d’optimiser la qualité des produits de série.

Polyvalents – les capteurs de distance de SICK résolvent vos problèmes

Téléchargements