Mesure sans contact avec des capteurs de déplacement pour le contrôle de la qualité

Livre blanc à télécharger

Garantir la constance de la qualité lors de la fabrication des différents composants à un haut niveau n’est réalisable qu’en contrôlant régulièrement les résultats par le biais de mesures. C’est là que les capteurs optiques entrent en jeu. Leur capacité à mesurer sans contact de manière précise et rapide ainsi que la possibilité d’intégrer les résultats de ces mesures directement au processus de production renforce la productivité. Grâce à eux des processus de fabrication plus rapides ont vu le jour sans altérer la qualité, sans contact mécanique avec l’objet, ni dommage.

 

Lisez tous les détails relatifs à la mesure de la qualité avec des capteurs de déplacement

  • Technologie : principe de la triangulation laser, principe de mesure par imagerie confocale chromatique et interférométrique
  • Défis lors de l’implémentation
  • Comparaison des avantages des méthodes de mesure (mécanique et optique)
  • Applications types, p. ex. mesure de l’épaisseur et de la longueur de différents matériaux dans l’industrie du bois, détection de doubles couches de tôles au cours du cycle lors de l’usinage des métaux, la mesure des disques de frein et de l’oscillation dans l’industrie automobile ou le contrôle de la hauteur et de la position de composants dans l’industrie de l’électronique
                   

Téléchargement du livre blanc

Intéressé ?

Téléchargement

                   

Téléchargement du livre blanc

Are you curious?

For download