Capteurs de Condition Monitoring pour le contrôle des vibrations, des chocs et de la température
Le capteur de Condition Monitoring Multi Physics Box est destiné à la surveillance d’état continue, par exemple pour les moteurs, les pompes, les installations de convoyage ou les ventilateurs. Il mesure les vibrations, les chocs et la température et fournit ainsi des indicateurs pour des perturbations et des pannes potentielles des machines. Dès que les mesures dépassent des seuils pouvant être définis individuellement, une alarme est émise. Pour les valeurs de vibration, les seuils de la surveillance de l’oscillation sur les machines selon la norme ISO 10816-3 sont applicables via une alarme à plusieurs niveaux. Le capteur peut être intégré dans la machine ou l’installation via IO-Link ou un signal de commutation simple basé sur une alarme. Que ce soit sur place ou en interaction avec un Cloud Service : le Multi Physics Box constitue une base de données permettant d’empêcher des temps d'arrêt imprévus et de réduire les coûts de façon efficace.
En bref
Détection des vibrations (± 8 g) et des chocs (jusqu’à 200 g) sur 3 axes via des éléments MEMS
Mesure de la température de contact –40 ... +80 °C
Seuils configurables
Contrôle des vibrations dans une plage de temps et de fréquence
Valeurs limite de vibrations selon la norme ISO 10816-3
Boîtier compact en inox avec indice de protection jusqu’à IP68
Affichage d’état par LED
Sortie de commutation comme alarme et IO-Link
Avantages
Plus de transparence, moins de temps d’arrêt des machines
Multi Physics Box permet de réaliser le Condition Monitoring. Qu’il s’agisse d’un moteur, d'une pompe, d’une bande transporteuse ou d’un ventilateur - les mesures de la température, le comportement de vibration et des chocs fournissent des indices permettant d’identifier des processus erronés pouvant causer des pannes dans les machines et installations. Sur la base des données du capteur, il est possible de détecter à temps des dysfonctionnements et de planifier les maintenances en fonction de l’état. Le résultat est une réduction des coûts par la réduction des temps d’arrêt imprévus.
La combinaison de plusieurs grandeurs de mesure crée une base de données approfondie pour le Condition Monitoring.
Multi Physics Box peut être intégré dans des systèmes existants sous forme de capteur autonome ou bien être utilisé sous forme de système global incluant l’environnement logiciel avec d’autres capteurs et les Cloud Services.
L’état de l’installation peut être surveillé aisément via des valeurs limite paramétrables, ce qui permet de planifier les maintenances de manière fiable.
Surveillance d’état économique : augmenter les durées de vie des machines en toute simplicité, planifier les maintenances en fonction de l’état avec Multi Physics Box et réduire ainsi les coûts globaux.
Analyse aisée des paramètres avec une grande précision des données
Multi Physics Box garantit une interprétation aisée des données. Ainsi, le capteur détecte par exemple les vibrations via un élément MEMS et les traite directement en fonction des configurations. L’édition finale des données fournit des valeurs indicatives dans la plage de temps et de fréquence pouvant être interprétées beaucoup plus facilement que les pures données brutes. Pour la surveillance des valeurs limite de vibrations, une alarme à plusieurs niveaux selon la norme ISO 10816-3 peut être implémentée. Un trigger en option assure des mesures précises et répétables.
Des données d’intervalles pré-traitées réduisent le volume de données à transmettre.
Alarme à plusieurs niveaux selon la norme 10816-3 pour une surveillance d’état en toute simplicité.
Peut être configuré rapidement et aisément via SOPAS ou IO-Link.
Multi Physics Box fournit des données concises et faciles à interpréter pouvant servir de base fiable pour le Condition Monitoring et la Predictive Maintenance.
Usage universel grâce à la conception robuste et la grande flexibilité
Les domaines d’utilisation de Multi Physics Box sont quasiment illimités. Le capteur est bien protégé par un boîtier en inox robuste. Grâce à un indice de protection jusqu’à IP68, la capteur est résistant même à de fines poussières ou l’eau. Avec des températures ambiantes entre −40 °C et +80 °C, le capteur fournit constamment des données fiables. Grâce aux possibilités de paramétrage flexibles, le capteur peut en plus être utilisé dans les applications les plus diverses. Bref, le Multi Physics Box convient à la surveillance d’état continue dans presque tous les contextes industriels et fournit des données fiables même dans des conditions ambiantes difficiles.
Fixation flexible : le Multi Physics Box peut être vissé, collé ou monté avec une plaque d’adaptation dans l’installation.
Indice de protection jusqu’à IP68 : le Multi Physics Box est protégé de manière fiable contre les pénétrations de poussières et d’eau.
Résistant à la chaleur : des températures jusqu’à +80 °C ne posent aucun problème au capteur.
Grâce au boîtier robuste et à une grande plage de température autorisée, Multi Physics Box fournit des données d’état précises et fiables même dans des conditions ambiantes difficiles.