Capteurs de brillance

Le détecteur de brillance Glare décèle et distingue la brillance sur des surfaces planes. Son bilan est exceptionnel en termes de fiabilité et de gain de coûts. La brillance à la surface des objets était jusqu'alors considérée comme un facteur parasite et faisait régulièrement transpirer les ingénieurs. Désormais, les propriétés de brillance sont devenues un critère de distinction pour la commande de process, et ce, indépendamment de la couleur, de la transparence ou du motif. Ainsi, les ingénieurs ont maintenant les yeux brillants, et non plus le front. Doté de la technologie intelligente Delta-S, le détecteur Glare constitue un nouveau jalon dans le développement orienté client des capteurs. Et SICK consolide à nouveau sa position de leader dans le domaine des capteurs optoélectroniques destinés à la détection des objets les plus divers.
1 résultat(s) :
- Reconnaissance ou distinction d'objets basées sur le degré de brillance des surfaces
- Plusieurs modes de fonctionnement configurables selon les exigences de l'application
- Outil d'alignement intégré
- Fonctions d'automatisation intégrées
- Deux sorties Push-Pull numériques et une entrée configurable
- Possibilité de régler la sensibilité en fonction des caractéristiques de l'objet
- Accès simple aux données à partir de l'API via IO-Link
- Configuration simple et rapide