Capteur photoélectrique en acier inoxydable avec les fonctions Smart Tasks

14 nov. 2019

Un boîtier rigide qui héberge un contenu intelligent   la gamme W4 Inox Smart Sensor est indispensable partout où les objets doivent être détectés dans les conditions les plus difficiles, lorsque le capteur doit être aussi petit et aussi robuste que possible et où l’utilisateur accorde une grande importance à l’utilisation de composants intelligents et capables de communiquer, c’est-à-dire à un concept d’automatisation qui a de l’avenir. Le résultat : on obtient une résistance du matériau très élevée et une intelligence du capteur décentralisée dans les zones humides des installations de transformation, les lignes de remplissage et les machines d'emballage de l’industrie alimentaire et pharmaceutique.

Parfaitement adaptés aux cycles de nettoyage très intenses dépassant de loin les exigences envers IP69k, les barrières photoélectriques et barrières réflex de la gamme de produits se démarquent par des fonctions logiques et de commande intelligentes permettant aux capteurs de réaliser des tâches d’automatisation proches des processus de façon autonome comme par exemple le comptage de pièces, le contrôle des capuchons et des tailles de récipients ou l’activation d’actionneurs. LW4 Inox Smart Sensor avec LED à lumière rouge, grâce à son excellente capacité de détection certifiée, offre une fiabilité maximale dans un environnement difficile, notamment en raison de son immunité aux lumières parasites, son adéquation aux objets brillants, transparents ou noirs et, en ce qui concerne les détecteurs à réflexion directe, en raison de son masquage tridimensionnel de signaux parasites provenant de l’arrière-plan de la détection. 

 

 

Smart Tasks : des qualités valorisantes assurent des solutions de détection tournées vers l’avenir

 

Les capteurs de la gamme Smart Sensor de SICK, dont fait également partie le W4 Inox Smart Sensor, détectent non seulement les objets, mais recueillent et traitent aussi les données d’état, de processus et de diagnostic relatives aux objets, aux processus et aux machines. Ils les transforment en informations et les échangent via IO-Link avec les systèmes d’automatisation ainsi que des niveaux de commande et applications supérieures. Parallèlement, les capteurs intelligents de SICK sont en mesure d’utiliser directement leur intelligence décentralisée pour des fonctionnalités Smart Tasks supplémentaires. Les fonctions logiques intégrées aux capteurs pour le traitement de signaux permettent d'exécuter des tâches définies de façon autonome et décentralisée, ce qui permet de décharger de façon efficace les systèmes et réseaux d’automatisation d'installations de transformation, de lignes de remplissage et de machines d'emballage de l’industrie alimentaire et pharmaceutique dans le sens de l’Edge Computing. 

La capacité de traitement décentralisée des capteurs intelligents associée à la possibilité de pouvoir les programmer de manière flexible constituent la base de Smart Tasks. Ainsi, W4 Inox Smart Sensor peut par exemple détecter et mesurer les objets et vides dans le flux de bouteilles ou sur une ligne d’emballage directement dans le capteur avec l’« écran objets et vides ». En cas de différences par rapport aux valeurs de consigne paramétrées, le Smart Sensor émet les signaux correspondants à la commande, autrement, un « silence radio » ménageant le réseau règne entre le capteur et le système d’automatisation. En même temps, le capteur intelligent, grâce à sa connectivité, offre la possibilité de commander directement un actionneur avec ses fonctions de temporisation et de tamponnage des signaux et de pouvoir ainsi réguler l’évacuation de façon autonome sans passer par la commande et le réseau. Avec la « mesure de la vitesse et de la longueur », les capteurs de la gamme de produits W4 Inox Smart Sensor sont capables de déterminer et de classifier les vitesses et formats d’objets, de les trier et de les évacuer par l’actionnement d'un actionneur. La Smart Task « Comptage et anti-rebond permet de réaliser un contrôle d’exhaustivité simple et rapide, sans erreurs de comptage comme elles peuvent se produire dans les systèmes de convoyage de bouteilles et autres processus haute vitesse suite au temps de cycle de la commande.

 

 

 

Prêt à relever les défis extrêmes

 

Avec la durabilité élevée de ses matériaux et son étanchéité totale ainsi que sa version constructive, le capteur W4 Inox Smart satisfait parfaitement aux exigences imposées par les conditions les plus difficiles. Le boîtier, dont la forme miniature permet d’intégrer les capteurs même dans des machines avec un espace de montage restreint, est composé d’acier inoxydable extrêmement résistant 14435 / AISI 316L. Le matériau homologué pour un contact avec les denrées alimentaires est extrêmement résistant. Le carter est fabriqué par moulage par injection de poudre métallique qui permet de réaliser des pièces monobloc d'un seul tenant avec technique de raccordement intégrée. À ceci s'ajoute, pour l'utilisation dans les zones humides dans la production de denrées alimentaires, de boissons et de produits pharmaceutiques, une technique d'étanchéification optimisée que SICK ne cesse de perfectionner de multiple manière. La LED, l’élément de commande - une membrane en acier inoxydable flexible intégrée au boîtier - et la vitre frontale avec revêtement spécial sont noyables, intégrées au boîtier quasiment sans joints et de façon absolument étanche. Cela permet de dépasser largement les exigences en termes d’étanchéité selon IP 67, IP 68 et même IP 69k.
 

 

Capteurs en version facile à laver

 

Les capteurs photoélectriques ainsi que les accessoires de la gamme de produits W4 Inox Smart Sensor sont réalisés dans une version facile d’entretien. La surface lisse du capteur W4 Inox Smart est exempte d’angles, de rebords et d’accumulations d’encrassements ou de bactéries, et elle est donc facile à nettoyer sans résidus. En même temps, les produits nettoyants ne s’écoulent que lentement, de façon à pouvoir déployer tout leur effet sur la surface du capteur.

Qu’il s’agisse d’un processus de nettoyage sur place ou d’un nettoyage extérieur manuel, par exemple dans une ligne de remplissage, dans les cas où les boîtes pharmaceutiques stériles sont stérilisées au péroxyde d’hydrogène H2O2 ou lorsque des vaporisations et vapeurs corrosives sont utilisées dans des processus chimiques humides pour la fabrication de cellules solaires - les capteurs de la gamme de produits W4 Inox Smart Sensor fonctionnent avec fiabilité de longues années durant.

 

Vous avez des questions ?

Adressez-vous à nos experts