Capteur multitâches TranspaTect - La détection d’objets transparents et semi-transparents sans réflecteur

13 févr. 2014

Grâce aux nouvelles technologies de SICK, les capteurs photoélectriques multitâches TranspaTect sont désormais capables de détecter des objets et des bouteilles transparentes et semi-transparentes, sans avoir besoin d’un réflecteur. Dans ces applications, la surface de référence est fournie par un fond mat, stable. La sensibilité est paramétrée simplement en appuyant sur le bouton de l’apprentissage. Même les surfaces brillantes, réfléchissantes ou inégales peuvent être détectées de manière fiable. Combiné à la technologie AUTOADAPT, la fonction de SICK pour l’adaptation continue du seuil de commutation, permet aux capteurs TranspaTect de vous offrir une solution de détection rentable et fiable pour vos applications dans les industries de l’emballage dans l’agro-alimentaire, et pharmaceutique.


Les avantages du capteur TranspaTect :

  • Détection fiable d’objets transparents et semi-transparents sans réflecteur
  • Détection fiable des objets indépendamment de la couleur ou de la qualité de la surface
  • Liberté de conception de la machine : pas de système de montage pour l’installation d’un réflecteur requis
  • Mise en service rapide : il n’est pas nécessaire de monter un réflecteur ou d’ajuster avec précision le capteur
  • Haute sécurité de fonctionnement : si le fond est contaminé, la détection d’objet se poursuivra sans interruption
  • Le temps d’arrêt machine est réduit au minimum : la fonction AUTOADAPT intégrée prolonge les intervalles entre les nettoyages
  • Productivité accrue : Résistance mécanique et chimique grâce au boîtier métallique haute résistance


Applications typiques :

Industrie alimentaire :

  • Suivi des barquettes transparentes dans le tunnel d’entrée pour operculeuse
  • Séparation et contrôle de pots transparents et semi-transparents sur la bande transporteuse
     

Industrie des boissons :

  • Contrôle du flux de bouteille en PET et en verre dans la zone de remplissage de la machine
  • Le suivi et le contrôle d’emballage transparent ou brillant de boissons
     

Industrie pharmaceutique :

  • Suivi des bouteilles transparentes, tubes à essais, boîtes de médicaments etc.
     

Pour tout renseignement technique, veuillez contacter :
Jurgen Van Stichel, Product Manager Sensors
Tél. +32 (0)2 466.55.66
E-mail: vanstichel.jurgen@sick.be