Aperçu
Une protection absolue pour un encombrement minimal
V300 Work Station Extended intègre une technologie de caméra innovante. Avec ce concept ingénieux, l'émetteur et le récepteur sont intégrés dans un même composant qui peut être posé dans un espace confiné, par exemple dans les coins. Il s'intègre parfaitement dans l'environnement de travail. La caméra de détection V300 est identique pour toutes les tailles d'ouverture. Les exigences des nouvelles normes de sécurité en vigueur SIL selon CEI 61508 et CEI 62061 ainsi que PL selon ISO 13849 (SIL2 et PL d) sont respectées. Ce système complet comprend également un kit de résolution adapté composé d'une bande réfléchissante et d'un bâton test. Trois kits sont disponibles selon la résolution (20 mm, 24 mm et 30 mm). Il est possible de créer des tailles d'ouverture comprises entre 1 m et 1,5 m, mais également des géométries de champ de protection variées qui s'adaptent parfaitement aux applications. L'alignement automatique qui facilite la mise en service du système est une fonction remarquable.
En bref
- Type 3 (CEI 61496), SIL2 (CEI 61508), PL d (EN ISO 13849)
- Taille de champ de protection de 0,4 m x 0,4 m à 1,5 m x 1,5 m
- Résolution 20 mm, 24 mm et 30 mm
- Un appareil unique intégrant un émetteur et un récepteur
- Mise en oeuvre intuitive avec un bouton unique
- Alignement automatique
- Synchronisation de 2 systèmes
- Redémarrage/réinitialisation, EDM intégrés