Caméras de sécurité
V200 Work Station Extended

Une protection absolue pour un encombrement minimal

Vos avantages

  • La personnalisation des champs de protection offre un maximum de souplesse dans la conception des machines
  • Mise en service rapide et facile sans logiciel supplémentaire
  • Mise en oeuvre pratique avec un simple bouton et alignement automatique
  • Aucune variante : un seul appareil pour toutes les tailles d'ouverture
  • Réduction des coûts de stockage, de logistique et de mise en service
  • Aucune connaissance spéciale nécessaire
  • Grande disponibilité des machines grâce à une maintenance simple et rapide

Aperçu

Une protection absolue pour un encombrement minimal

Le système V200 Work Station Extended propose une technologie innovatrice de caméras comme base. Dans ce concept d’appareil intelligent, émetteur et récepteur sont intégrés dans un seul composant et peuvent être montés dans un coin par exemple sans prendre de place. Ceci permet ainsi une intégration discrète dans l’environnement de travail. La caméra de détection V200 est identique pour toutes les tailles d’ouverture. Les exigences des nouvelles normes de sécurité en vigueur SIL selon CEI 61508 et CEI 62061 ainsi que PL selon ISO 13849 (SIL1 et PL c) sont respectées. Ce système complet comprend également un kit de résolution adapté, composé d’une bande réfléchissante et d’un bâton test. Il existe trois kits au choix correspondant à la résolution (20 mm, 24 mm et 30 mm). Il est possible de créer des tailles d’ouverture comprises entre 1 m et 1,5 m, mais également des géométries de champ de protection variées qui s’adaptent parfaitement aux applications. L’alignement automatique permettant une utilisation rapide du système est exceptionnel.

En bref
  • Type 2 (CEI 61496), SIL1 (CEI 61508), PL c (EN ISO 13849)
  • Taille de champ de protection de 0,4 m x 0,4 m à 1,5 m x 1,5 m
  • Résolution 20 mm, 24 mm et 30 mm
  • Un appareil unique intégrant un émetteur et un récepteur
  • Mise en oeuvre intuitive avec un bouton unique
  • Alignement automatique
  • Synchronisation de 2 systèmes
  • Redémarrage/réinitialisation, EDM intégrés

 

En nous choisissant comme partenaire et comme expert en sécurité fonctionnelle, vous profitez des solutions de sécurité qui augmentent votre productivité. Pour que vos processus se déroulent sans faille, l’homme et la machine travaillent en équipe et nous permettent de repousser ensemble les limites de ce qui semble être faisable.

Augmentez votre productivité -avec les solutions de sécurité de SICK

Applications

Aperçu technique

 
  • Caractéristiques techniques - aperçu

    Caractéristiques techniques - aperçu

    Niveau de sécuritéType 2, PL c, SIL1
    Résolution20 mm, 24 mm, 30 mm 1)
    Portée maximale du champ de protection1,41 m, 1,7 m, 2,12 m 1)
    Taille du champ optique

    1 m x 1 m

    1,2 m x 1,2 m

    1,5 m x 1,5 m

    Temps de réponse≤ 20 ms
    • 1) Selon le kit de résolution.
Vous trouverez toutes les caractéristiques techniques chez le produit respectif

Téléchargements