Caméras de lecture de codes

Prêtes pour tous les codes

Les caméras de lecture de codes allient performance et flexibilité. Dans les applications complexes, elles lisent une multitude de types de codes tels que les codes 1D ou 2D, les codes DPM et les codes miniature. Les caméras identifient également des codes couleur et endommagés, indépendamment de la méthode de marquage et de la surface. Cela garantit d’excellents taux de lecture même avec des vitesses élevées et une position de rotation changeante des codes.

En savoir plus
Caméras de lecture de codes

Choisissez votre solution

Vous trouverez les produits ou gammes de produits adaptées ici.

Filtrer par :

7 résultat(s) :

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Lecture code adaptable sur bande transporteuse
  • Résolutions 2/4 millions de pixels, fréquence d'image élevée de 40 Hz
  • Réglage dynamique de la distance focale d'objet à objet
  • Éclairage à LED ultra-puissant intégré
  • Touches de fonction, pointeur laser, signal d'information optique et sonore
  • Algorithmes de décodage intelligents et rapides
Comparer maintenant
Sélectionner
Vision parfaite quelle que soient les conditions lumineuses
  • Puissant module décodeur DPM
  • Insensibilité aux lumières parasites
  • LED puissantes en rouge, bleu, infrarouge
  • Grand choix d’accessoires optiques tels que des filtres de polarisation ou des dômes
  • Assistant de réglage avec fonction d’autofocus, pointeur laser, LED d’information verte
  • Gestion des données innovantes grâce au formatage du tri, des filtres et de l’édition
Comparer maintenant
Sélectionner
Tri efficace des objets à des vitesses de convoyage maximales
  • Détecteur de couleur Quad-Line 8/12 k
  • Plate-forme logicielle basée sur Linux
  • Transmission de données de code au contrôleur SIM2000 via Ethernet
  • Puissance de calcul intégrée pour la prise en charge des dernières applications de vision industrielle
  • MTBF de 120.000 h
Comparer maintenant
Sélectionner
Vos objets toujours en ligne de mire
  • Adaptation dynamique de la focale
  • Profondeur de champ élevée en mode focale fixe
  • Fonction de synchronisation par codeur avec MSC800
  • Intégration possible dans le concept de réseau du MSC800
  • Envoi des images JPEG en temps réel
  • Résolution de 2 ou 4 millions de pixels, fréquence d'image élevée jusqu'à 40 Hz
  • Flexibilité accrue avec les interfaces client et les protocoles
Comparer maintenant
Sélectionner
La petite caméra pour codes miniatures et bien plus
  • Puissant lecteur de codes DPM
  • Format compact
  • Montage Snap-in en quelques secondes
  • Position de la focale réglable manuellement ou automatiquement via la technologie à lentille liquide
  • Éclairage multicolore commandable avec filtre de polarisation en option
  • Effet de loupe pour la détection de tout petits codes
  • Configuration automatique simple
  • Mesure de la distance laser intégrée (ToF)
Comparer maintenant
Sélectionner
Localisation par grilles avec un petit plus
  • Distances de lecture variables de 50 mm à 500 mm
  • Lecture des étiquettes de codes matriciels et de codes QR
  • Petit boîtier avec unité de connexion rotative ou unité de connexion avec guide-câble flexible
  • Mesure d’angle intégré comme outil d’alignement au montage
  • Sauvegarde des paramètres fiable et simple
  • Insensibilité aux lumières parasites
Comparer maintenant
Sélectionner
Intelligente. Flexible. Intuitive.
  • Lecteur de codes à capteur avec jusqu’à 2 Megapixels
  • Conception flexible de l’optique et des filtres
  • Éclairage haute puissance intégré, remplaçable
  • Interface utilisateur intuitive avec chaîne de résultats flexible via des options d’analyse de codes
  • Touches de fonction, pointeur laser d’alignement, signal de notification acoustique et LED d’information
  • Carte mémoire microSD
Comparer maintenant
Sélectionner

Résultat(s) 1 - 7 de 7

Avantages

Les avantages de l’identification basée sur caméras

Les caméras de lecture de codes de SICK sont de véritables multi-talents. Qu’il s’agisse de code-barres, de codes DataMatrix, QR, Maxi ou miniature : grâce à un traitement d’image intelligent, l’utilisation flexible de différents types de code est quasi illimitée.

- Lit de façon flexible les codes 1D et 2D et même les codes miniature

- Détecte même des codes fortement endommagés ou incomplets

- Fournit des images en direct et peut les enregistrer pour la documentation et une analyse ultérieure

- Détecte les codes indépendamment de leur position de rotation (lecture 360°)

- Longue durée de vie, car pas de pièces mobiles soumises à l’usure

Les garanties de liberté pour la fabrication automatisée

Comme le suivi transparent de composants est de plus en plus importante dans la fabrication automatisée, la diversité des objets, matériaux, types de code et conditions ambiantes que les lecteurs de codes doivent maîtriser augmentent également. Il est donc d’autant plus pratique que les caméras de lecture de codes sont de véritables multi-talents.
Pour des marquages directs difficilement identifiables Les codes directement appliqués sur les surfaces sont souvent petits, facilement encrassés et peuvent causer des réflexions avec les composants métalliques. Le décodeur DPM progressif permet de lire correctement même des codes difficilement lisibles avec une taille inférieure à 1 mm.
Pour des matériaux réfléchissants Pour que l’éclairage ne cause pas de réflexions parasites, par exemple sur les films, les caméras de lecture de codes offrent deux solutions : un filtre polarisant qui élimine les réflexions ainsi qu'un dôme à visser qui éclaire la zone de lecture de manière homogène.
Pour les codes et fonds couleur En particulier avec de faibles différences de contraste, deux couleurs de LED différentes augmentent la qualité des images enregistrées. Cela permet d’assurer une identification fiable de codes couleurs ou de codes sur des fonds colorés.
Pour des vitesses de processus élevées Pour lire des codes dans les machines ou sur les bandes transporteuses avec des taux jusqu’à 40 Hz, les caméras de lecture de codes misent sur une vitesse de décodage optimisée. Des informations non pertinentes telles que les logos ou les textes sont masqués côté logiciel, ce qui réduit la durée de calcul et augmente la vitesse de décodage.
Pour la détection synchrone de plusieurs codes Afin de pouvoir lire avec fiabilité plusieurs codes en parallèle dans le champ de vision, la commutation automatique des paramètres optimise la qualité de l’image en commutant automatiquement des paramètres de caméras spécifiques pour chaque code.
Pour travailler sans perturbations Les variantes avec un éclairage infrarouge empêchent des effets d’aveuglement et des changements de lumière. Ainsi, il est également possible de travailler à proximité immédiate du lecteur de codes sans perturbations.

Les catalyseurs pour la fabrication automatisée

Les bandes transporteuses sont de plus en plus rapides et le flux de marchandises est également de plus en plus dense. Comme le volume de marchandises s’accroît, une lecture fiable devient plus complexe, mais aussi indispensable. Les caméras de lecture de codes permettent de rendre les processus plus flexibles. Les systèmes d’identification basés sur caméras sont capables de réaliser des tâches supplémentaires en plus de l’identification de codes et répondent ainsi aux exigences complexes.
Pour des codes difficilement lisibles Les codes usés, salis ou partiellement recouverts sont fréquents, ce qui peut causer des problèmes. Grâce au puissant décodeur logistique, il est possible d’identifier même les codes difficiles à lire et incomplets. Cela permet d’éviter des affectations et des perturbations lors du fonctionnement.
Pour une vitesse élevée sur les bandes transporteuses Grâce à la fonction « Key Region Detection », seules des zones d’image pertinentes sont décodées. Cela assure un traitement de données rapide et des cadences plus élevées.
Pour des hauteurs d’objets variables Qu’il s’agisse de colis plats, moyens ou hauts - la focale dynamique crée toujours une image précise parfaitement éclairée. La qualité de la lecture des codes est ainsi indépendante de la distance respective entre la caméra et l’objet.

À l’aise dans de nombreux secteurs

La fabrication et la logistique automatisées sont liées. Ici, les caméras de lecture de codes se démarquent par des options d’utilisation flexibles et permettent d’assurer des processus rapides, efficients et fiables dans de nombreux secteurs.
Industrie des biens de consommation Un suivi fiable avec des vitesses élevées et des cadences rapides : les exigences imposées à l’industrie pharmaceutique et agroalimentaire en termes de transparence et de productivité peuvent être satisfaites efficacement avec les caméras de lecture de codes.
Industrie automobile Dans le domaine de la fabrication de moteurs, les composants doivent pouvoir être tracés sans faille avec des codes DPM marqués par micro-percussion. Ici, des algorithmes performants permettent d’assurer une saisie faible, même avec des salissures et des réflexions.
Industrie électronique et secteur de l'énergie solaire Dans des applications telles que le suivi de pièces et l’assurance de la qualité, les caméras de lecture de codes identifient même des codes miniature - peu importe s'il s’agit de codes DataMatrix sur les circuits imprimés ou des codes 2D marquées directement sur les wafers solaires.
Aéroports, services de livraison express de courrier, de colis et poste Les solutions systèmes sont parfaites pour identifier des objets librement placés sur les bandes transporteuses à une grande vitesse. Des caméras intégrées détectent alors les objets de tous les côtés. Les avantages du décodage intelligent et performant : des processus sans pannes et un taux de rotation élevé.
Commerce et centres de distribution Les caméras de lecture de codes et les tunnels de lecture assurent plus de confort et une manutention rapide des matériaux sur les postes de travail manuels semi-automatisés. Les LED d'information jouent alors un rôle important.
Véhicules industriels Le GLS est parfait pour la navigation et la détermination de position précises d’AGVS. A des vitesses élevées, il lit les codes 2D pour la localisation par grille au sol, permettant ainsi d’assurer une logistique d’entrepôt performante et flexible.

Produits et informations supplémentaires

L’identification parfaite ? More than a vision. Que ce soit laser, caméra ou RFID : chaque technologie d’identification a ses avantages - et parfois plus qu'une seule technologie est nécessaire. Afin de trouver une solution optimale pour l’application concernée, nous comparons les différentes technologies et proposons un explorateur d’identification pour faciliter le choix.
Lecture flexible avec des données complémentaires : une question de système Les solutions systèmes à caméra s’imposent à chaque fois qu’il s’agit de saisir un grand volume de données logistiques ou de lire avec fiabilité des codes, peu importe où se trouve concrètement le code. La structure modulaire du système permet de réaliser des extensions personnalisées telles que la saisie des dimensions et du poids de l’objet. Les images haute résolution peuvent également être utilisées pour des processus en aval tels que la lecture de texte clair afin de détecter entièrement les champs d’adresses.
L’avenir a un nouveau domicile : 4Dpro Sous la gamme de 4Dpro, SICK rassemble des solutions d’identification et de vision industrielle variées. La technique de raccordement, l’interface utilisateur et le concept d’accessoires des solutions sont uniformes. Ainsi, tous les capteurs y compris leurs accessoires sont également compatibles entre eux. Cela réduit la variété des composants et offre précisément la flexibilité nécessaire à une automatisation efficiente - avec un effort d’intégration minimisé et des frais d’entreposage moindres.
SICK LifeTime Services De la planification d’installations en passant par l’entretien à l’aide de services intelligents et une assistance 24 h sur 24, 7 jours sur 7 jusqu’aux travaux de modernisation et formations professionnelles : avec des prestations de services complètes, vous augmentez la sécurité des personnes tout en créant les d’une gestion durable.

Téléchargements