Accessoires
Réflecteurs et optique / Diaphragmes

BL-200
5304810
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques techniques
      Groupe d'accessoiresDiaphragmes
      DescriptionDiaphragmes à fente longitudinale ou transversale, largeur fente 2,0 mm
    • Classifications
      ECl@ss 5.027279204
      ECl@ss 5.1.427279204
      ECl@ss 6.027279204
      ECl@ss 6.227279204
      ECl@ss 7.027279204
      ECl@ss 8.027279204
      ECl@ss 8.127279204
      ECl@ss 9.027273602
      ECl@ss 10.027273602
      ECl@ss 11.027273602
      ECl@ss 12.027273602
      ETIM 5.0EC001580
      ETIM 6.0EC001580
      ETIM 7.0EC001580
      ETIM 8.0EC001580
      UNSPSC 16.090145121613

    Dessins techniques

    BL-200
    Plan coté