Aperçu
La sécurité garantie à tous points de vue
Protéger les individus en permanence, assurer la disponibilité des machines tout en réduisant les coûts, telle est la mission du barrage immatériel de sécurité senSe2. Il allie une norme de sécurité adéquate et une convivialité de premier ordre. Il suffit d’activer le barrage immatériel et de sécuriser l’application – sans configuration complexe – mais avec un diagnostic en temps réel et une maintenance rapide. À l’extérieur, le senSe2 se présente dans un design raffiné aux lignes claires, ce qui assure à la fois une fonctionnalité parfaite et une intégration efficace dans la machine. La solution idéale pour la protection économique des points de danger et des zones d’accès qui ne sont ouvertes que d’un côté.
En bref
- Conception intelligente sans zones morte ; montage facile
- Boîtier résistant aux chocs
- Effort de configuration minimal
- Raccord système : connecteur mâle M12, 5 pôles
- Certification conforme aux directives GB 4584 et de l’UE
- Type 2 (CEI 61496), niveau d’intégrité de la sécurité 1 (EN 61062), PL c (EN ISO 13849)