Aperçu
Connexion sur site des signaux d'inhibition et résolution élevée
Le barrage immatériel de sécurité M4000 Advanced Curtain et le module de relayage d'inhibition (muting) UE403 forment une solution efficace pour les applications d'inhibition classiques avec transport automatique du matériau. Il convient particulièrement lorsque des résolutions élevées sont nécessaires en raison d'une distance de sécurité courte. La configuration simple via le PC et la connexion sur site des signaux d'inhibition assurent une disponibilité maximale. Différents adaptateurs de fixation et une gamme d'accessoires intelligents permettent un montage flexible de l'appareil et des capteurs d'inhibition. Des fonctions et des informations d'état et de diagnostic intégrées permettent une mise en service rapide et évitent l'immobilisation inutile des machines. Le concept modulaire permet la personnalisation des caractéristiques de l'appareil selon les besoins, renforçant ainsi la sécurité des machines à moindres coûts. En outre, la gamme est complétée par des appareils, des accessoires et des services de la gamme sens :Control pour constituer des solutions industrielles complètes.
En bref
- Type 4 (CEI 61496), SIL3 (CEI 61508), PL e (EN ISO 13849)
- Boîtier robuste avec trois rainures de montage
- Afficheur à 7 segments
- Résolution 14 mm ou 30 mm, portée jusqu'à 19 m
- Contrôle des contacteurs commandés (EDM), verrouillage de redémarrage (RES), sortie d'état (ADO) et interface SDL
- Codage des faisceaux pour une affectation précise du système
- Inhibition : connexion sur site et traitement avec l'interface IP65 UE403
- Configuration et diagnostic par PC