Barrages immatériels de sécurité deTec / deTec4 / Paire
Type de produit: C4P-EA19531D00
N° Art.:
1220161
Type de produit: C4P-SA19531A00
N° Art.:
1220135
Remarque :
Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails.
Fiche technique
Français
Cesky
Dansk
Deutsch
English
Español
Suomi
Italiano
日本語 – Japonais
한국어 – Coréen
Nederlands
Polski
Portugais
Русский – Russe
Svenska
Türkçe
Traditional Chinese
Chinois
copie du lien
Caractéristiques
Domaine d'utilisation Environnement industriel standard Pièce du système Paire Résolution 30 mm Portée 30 m Hauteur du champ de protection 1.950 mm Temps de réponse 14 ms (Non codé)
25 ms (code 1 ou Code 2)
Sans zone blanche Oui Synchronisation Synchronisation optique Outil d'alignement laser intégré ✔ Embout à LED de visualisation intégrée ✔ Contenu de la livraison Émetteur
Récepteur
Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité
Consigne de sécurité
Notice de montage
Notice d’instruction à télécharger
Fonctions
Mode protection ✔ Mesure automatique de la largeur du champ de protection ✔ Codage des faisceaux ✔ Fonction de réarmement ✔ Contrôle des contacteurs commandés (EDM) ✔ En cascade ✔ Prévention intelligente du contournement ✔ Résolution réduite ✔ Largeur variable du champ de protection lors du fonctionnement ✔ Distinction entre l'homme et le matériau 2-Signal-Muting ✔
Interfaces
Raccordement du système Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
Connecteur d'extension Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
Type de configuration Commutateur DIP sur le connecteur système Éléments d'affichage LEDs Affichage de l’état de synchronisation du faisceau supérieur et du faisceau inférieur ✔ LED de visualisation ✔ Sortie d'état (ADO) ✔ IO-Link ✔ Near Field Communication (NFC) ✔ Bus de terrain, réseau industriel Intégration via le système de commande de sécurité Flexi Soft CANopen 1) DeviceNet™ EtherCAT® EtherNet/IP™ Modbus TCP PROFIBUS DP PROFINET
Autres informations
Longueur d'onde 850 nm Type de lumière Proche infrarouge (NIR), invisible Outil d'alignement laser intégré ✔ Classe laser 1 Longueur d'onde 650 nm Type de lumière Lumière rouge visible
Classifications
ECl@ss 5.0 27272704 ECl@ss 5.1.4 27272704 ECl@ss 6.0 27272704 ECl@ss 6.2 27272704 ECl@ss 7.0 27272704 ECl@ss 8.0 27272704 ECl@ss 8.1 27272704 ECl@ss 9.0 27272704 ECl@ss 10.0 27272704 ECl@ss 11.0 27272704 ETIM 5.0 EC002549 ETIM 6.0 EC002549 ETIM 7.0 EC002549 ETIM 8.0 EC002549 UNSPSC 16.0901 46171620
Dessins techniques
Plan coté
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...