Barrages immatériels de sécurité
deTec / deTec4 / Émetteur
C4P-SA18031A00
1220134
Remarque :
Commander séparément le connecteur système !
copie du lien
-
Caractéristiques
Domaine d'utilisation | Environnement industriel standard |
Pièce du système | Émetteur |
Résolution | 30 mm |
Portée | 30 m |
Hauteur du champ de protection | 1.800 mm |
Sans zone blanche | Oui |
Synchronisation | Synchronisation optique |
Outil d'alignement laser intégré | ✔ |
Contenu de la livraison | Émetteur |
Fonctions
Mode protection | ✔ |
Mesure automatique de la largeur du champ de protection | ✔ |
Codage des faisceaux | ✔ |
En cascade | ✔ |
Interfaces
Raccordement du système | Dépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles) |
Connecteur d'extension | Dépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles) |
Type de configuration | Commutateur DIP sur le connecteur système |
Éléments d'affichage | LEDs |
Autres informations
Longueur d'onde | 850 nm |
Type de lumière | Proche infrarouge (NIR), invisible |
Outil d'alignement laser intégré | ✔ | Classe laser | 1 | Longueur d'onde | 650 nm | Type de lumière | Lumière rouge visible |
|
Classifications
eCl@ss 5.0 | 27272704 |
eCl@ss 5.1.4 | 27272704 |
eCl@ss 6.0 | 27272704 |
eCl@ss 6.2 | 27272704 |
eCl@ss 7.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.0 | 27272704 |
eCl@ss 8.1 | 27272704 |
eCl@ss 9.0 | 27272704 |
eCl@ss 10.0 | 27272704 |
eCl@ss 11.0 | 27272704 |
eCl@ss 12.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
UNSPSC 16.0901 | 46171620 |
Dessins techniques
Plan coté
-
-
-
-
-
-
-
Veuillez attendre
Votre demande est en cours de traitement...