Barrages immatériels de sécurité
deTec / deTec4 / Paire

Détails
C4P-EA10531D00
1220155
Détails
C4P-SA10531A00
1220128
Remarque : Étendue de la livraison émetteur et récepteur sans connecteur système. Les connecteurs système doivent être commandés séparément. Voir « Accessoires » pour plus de détails.
copie du lien
    • Caractéristiques
      Domaine d'utilisationEnvironnement industriel standard
      Pièce du systèmePaire
      Résolution30 mm
      Portée30 m
      Hauteur du champ de protection1.050 mm
      Temps de réponse

      11 ms (Non codé)

      18 ms (code 1 ou Code 2)

      Sans zone blancheOui
      SynchronisationSynchronisation optique
      Outil d'alignement laser intégré
      Embout à LED de visualisation intégrée
      Contenu de la livraison

      Émetteur

      Récepteur

      Bâton test dont le diamètre correspond à la résolution du barrage immatériel de sécurité

      Consigne de sécurité

      Notice de montage

      Notice d’instruction à télécharger

    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      TypeType 4 (CEI 61496-1)
      Niveau d'intégrité de la sécurité

      SIL3 (CEI 61508)

      SILCL3 (CEI 62061)

      CatégorieCatégorie 4 (ISO 13849-1)
      Niveau de performancePL e (ISO 13849-1)
      PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)
      Appareil seul15,3 x 10-9
      Système en cascade avec un esclave30,5 x 10-9
      Système en cascade avec deux esclaves45,6 x 10-9
      TM (durée d'utilisation)20 années (ISO 13849-1)
      Etat sécurisé en cas de défautAu moins une OSSD est à l'état INACTIF.
    • Fonctions
      Mode protection
      Mesure automatique de la largeur du champ de protection
      Codage des faisceaux
      Fonction de réarmement
      Contrôle des contacteurs commandés (EDM)
      En cascade
      Prévention intelligente du contournement
      Résolution réduite
      Largeur variable du champ de protection lors du fonctionnement
      Distinction entre l'homme et le matériau
      2-Signal-Muting
    • Interfaces
      Raccordement du systèmeDépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
      Connecteur d'extensionDépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
      Type de configurationCommutateur DIP sur le connecteur système
      Éléments d'affichageLEDs
      Affichage de l’état de synchronisation du faisceau supérieur et du faisceau inférieur
      LED de visualisation
      Sortie d'état (ADO)
      IO-Link
      Near Field Communication (NFC)
      Bus de terrain, réseau industriel
      Intégration via le système de commande de sécurité Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Pour en savoir plus sur Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Caractéristiques électriques
      Classe de protectionIII (IEC 61140)
      Tension d'alimentation UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Ondulation résiduelle≤ 10 %
      Puissance absorbée typique3,56 W (DC) / 1,6 W (DC)
      Sorties de sécurité (OSSD)
      Type de sortie2 PNP à semi-conducteurs, protégé contre les courts-circuits , surveillance des courts-circuits transversaux 1)
      État ACTIF, tension de commutation à l’état HIGH24 V CC (UV – 2,25 V CC ... UV)
      État INACTIF, tension de commutation à l’état LOW≤ 2 V DC
      Capacité de charge de chaque OSSD≤ 500 mA
      Sortie d'état (ADO)
      Type de sortiePNP à semi-conducteurs, protégée contre les courts-circuits 1)
      Tension de sortie à l’état HIGH (actif)≥ UV – 3 V
      Tension de sortie à l’état LOW (inactif)À haute impédance
      Courant de sortie à l’état HIGH (actif)≤ 100 mA
      • 1) S'applique aux tensions comprises entre –30 V et +30 V.
    • Caractéristiques mécaniques
      DimensionsVoir le plan coté
      Matériau du boîtierProfil en aluminium extrudé
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP65 (CEI 60529)

      IP67 (CEI 60529)

      Température de service–30 °C ... +55 °C
      Température de stockage–30 °C ... +70 °C
      Humidité de l'air15 % ... 95 %, sans condensation
      Immunité aux vibrations5 g, 10 Hz ... 55 Hz (CEI 60068-2-6)
      Immunité aux chocs10 g, 16 ms (CEI 60068-2-27)
    • Autres informations
      Longueur d'onde850 nm
      Type de lumièreProche infrarouge (NIR), invisible
      Outil d'alignement laser intégré
      Classe laser1
      Longueur d'onde650 nm
      Type de lumièreLumière rouge visible
    • Classifications
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Dessins techniques

    C4P-SA10531A00, C4P-EA10531D00
    Plan coté
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance