Barrages immatériels de sécurité
deTec / deTec4 / Émetteur

C4P-SA10531A00
1220128
Remarque : Commander séparément le connecteur système !
Unité
copie du lien
    • Caractéristiques
      Domaine d'utilisationEnvironnement industriel standard
      Pièce du systèmeÉmetteur
      Résolution30 mm
      Portée30 m
      Hauteur du champ de protection1.050 mm
      Sans zone blancheOui
      SynchronisationSynchronisation optique
      Outil d'alignement laser intégré
      Contenu de la livraisonÉmetteur
    • Grandeurs caractéristiques relatives à la sécurité
      TypeType 4 (CEI 61496-1)
      Niveau d'intégrité de la sécurité

      SIL3 (CEI 61508)

      SILCL3 (CEI 62061)

      CatégorieCatégorie 4 (ISO 13849-1)
      Niveau de performancePL e (ISO 13849-1)
      PFHD (probabilité moyenne d'une défaillance dangereuse par heure)
      Appareil seul15,3 x 10-9
      Système en cascade avec un esclave30,5 x 10-9
      Système en cascade avec deux esclaves45,6 x 10-9
      TM (durée d'utilisation)20 années (ISO 13849-1)
      Etat sécurisé en cas de défautAu moins une OSSD est à l'état INACTIF.
    • Fonctions
      Mode protection
      Mesure automatique de la largeur du champ de protection
      Codage des faisceaux
      En cascade
    • Interfaces
      Raccordement du systèmeDépend du connecteur système (connecteur mâle M12, 5 pôles ou 8 pôles)
      Connecteur d'extensionDépend du connecteur système (sans connexion d’extension ou avec connecteur femelle M12, 5 pôles)
      Type de configurationCommutateur DIP sur le connecteur système
      Éléments d'affichageLEDs
      Bus de terrain, réseau industriel
      Intégration via le système de commande de sécurité Flexi SoftCANopen 1)
      DeviceNet™
      EtherCAT®
      EtherNet/IP™
      Modbus TCP
      PROFIBUS DP
      PROFINET
      • 1) Pour en savoir plus sur Flexi Soft -> www.sick.com/Flexi_Soft.
    • Caractéristiques électriques
      Classe de protectionIII (IEC 61140)
      Tension d'alimentation UV24 V DC (19,2 V ... 28,8 V)
      Ondulation résiduelle≤ 10 %
      Puissance absorbée typique1,6 W (DC)
    • Caractéristiques mécaniques
      DimensionsVoir le plan coté
      Matériau du boîtierProfil en aluminium extrudé
    • Caractéristiques ambiantes
      Indice de protection

      IP65 (CEI 60529)

      IP67 (CEI 60529)

      Température de service–30 °C ... +55 °C
      Température de stockage–30 °C ... +70 °C
      Humidité de l'air15 % ... 95 %, sans condensation
      Immunité aux vibrations5 g, 10 Hz ... 55 Hz (CEI 60068-2-6)
      Immunité aux chocs10 g, 16 ms (CEI 60068-2-27)
    • Autres informations
      Longueur d'onde850 nm
      Type de lumièreProche infrarouge (NIR), invisible
      Outil d'alignement laser intégré
      Classe laser1
      Longueur d'onde650 nm
      Type de lumièreLumière rouge visible
    • Classifications
      ECl@ss 5.027272704
      ECl@ss 5.1.427272704
      ECl@ss 6.027272704
      ECl@ss 6.227272704
      ECl@ss 7.027272704
      ECl@ss 8.027272704
      ECl@ss 8.127272704
      ECl@ss 9.027272704
      ECl@ss 10.027272704
      ECl@ss 11.027272704
      ETIM 5.0EC002549
      ETIM 6.0EC002549
      ETIM 7.0EC002549
      ETIM 8.0EC002549
      UNSPSC 16.090146171620

    Dessins techniques

    C4P-SA10531A00
    Plan coté
Safe and intelligent

Increased productivity and short downtimes—the future of mobile maintenance

Product family deTec at a glance